Ana içeriğe atla
blog | Vakumdaki Bir Motoru Çalıştırırken Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar |
|
2 dakikalık okuma

Vacuum Chamber Soru: Vakum içinde bir servo motor çalıştırmam gerekiyor, ne gibi şeyleri göz önünde bulundurmalıyım?

Yanıt: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse... Basınç tahliyesi. Uygun motor boyutunun* büyük bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz ki her zaman öyledir, ancak diğer işlem gereksinimlerini yerine getiremiyorsanız, motorun boyutu ile uğraşmanızın da bir anlamı kalmaz.

Belirli bir işlem için belirli bir vakum altında çalıştırılacak belirli bir motorun seçiminde en büyük sorun basınç önleme gereksinimidir, daha doğrusu, gerçekleştirilecek işlemi ve/veya motorun ömrünü etkileyebilecek materyallerin önlenmesidir.

Buradaki anahtar husus işlem gereksinimlerinin anlaşılmasıdır: Vakum seviyesi, gaz giderme şartnamesi ve sınırlandırmaları, yanı sıra uygulama beklentileri (işlem ve motor ömrü).

Basınç önleme örneği: Teflon ana kablo yalıtımının basınç önleme özellikleri azdır ancak bir radyasyon ortamında kullanılıyorsa, diğer bazı malzemelerle birlikte dayanamaz. Böyle bir durumda Tefzel yalıtım uygulama için daha uygun bir materyal olabilir. (Daha iyi olmayabilir de... malzeme bilgisini incelemeniz ve diğer ürünlerle karşılaştırmanız gerekir.)

Ya da bir radyasyon ortamında iyi sonuç veren düşük basınç giderme özellikli yatak gresi kullanabilirsiniz, ama bu da tipik yarı iletken üretim süreci için uygun değildir.

NASA sınıf A gereksinimlerinin kullanılması, OEM, müşteri ve motor üreticisi arasındaki iletişime iyi bir temel teşkil edecektir. Bu standart, ayrı uygulama için 'beklenenle aynı' değişiklikler aşamasını belirleyebilir.

NASA'nın standardı şudur: { < 1.0% TML (toplam kütle kaybı), < %0,1 CVCM (toplanan uçucu yoğunlaşabilir materyal)}

Ayrıca, organik kaynaklı olsun ya da olmasın diğer tüm materyalleri ve bunların ortamdaki uygulama üzerinde yaratacağı potansiyel etkileri de göz önünde bulundurmalısınız: cilalar, yapıştırıcılar, kaplamalar, reçineler ve çözücüler.

…..Ve isim plakasını tutan yapıştırıcıyı da unutmayın!

* Ah, motor boyutu ile ilgili de bir kaç söylenmesi gerekenler: Uygun motor boyutlandırmasına ilişkin olarak, standart atmosferde (üretim tesisinde olduğu gibi) normal motor çalışması için uygulamanın hesaplanan RMS torku gereksinimlerinin, vakumda çalışırken hesaplanan RMS tork değerinden 2,6-3 kat fazla kapasiteli bir motor gerektirdiği saptanmıştır. Bu, bakırın normal atmosferdeki akım taşıma kapasitesi ile uygulama vakumundaki akım taşıma kapasitesi arasındaki fark ile karşılaştırılabilir.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.