Ana içeriğe atla
blog | RMS Torku Nasıl Hesaplanır |
|
2 dakikalık okuma

Block and TacklePalanga Takımı Serisi Bölüm 3 – RMS Torku Nasıl Hesaplanır?

Soru:

Sahip olduğum uygulamada belirli bir eksen hareket profili için RMS (Ortalama Karekök) Tork değerini nasıl hesaplarım?

 

 

Yanıt:

Son Palanga Takımı yazımızda, daha yüksek bir ortam sıcaklığında motoru çalıştırma konusuna değinmiştik. Bu yazıda ise, Ortalama Karekök (RMS) Torku ve bunun neden önemli olduğu üzerinde duracağız. Genellikle, eksen hareket profili çok sayıda bölüme ayrılmıştır, her bir bölümün istenen hareketi tamamlamak için belli bir sürede belli bir tork oluşturması gerekir. Buna örneğin hızlanmak, (harici bir kuvvet ve/veya sürtünmeye karşı) üzerinden geçmek, yavaşlamak ve durmak için gerekli tork dâhildir. Bu bölümlerin her biri motorun maruz kaldığı ısı miktarını ve dolayısıyla doğru motoru seçmek için kullanılan eşdeğer kararlı durumda sürekli gereksinimi etkiler. RMS Tork hesaplama yalnızca tork miktarını değil, bunun yanında (bölüme göre) bu torkun süresini dikkate alır. Aşağıda verdiğimiz örnekte, hareket profilinizin Trms değerinin nasıl hesaplandığı gösterilmektedir.

Aşağıdaki hareket profili sekiz (8) farklı bölüme ayrılır ve her bir bölümde gerekli tork Tx ve süre tx vardır.
Motion Profile with Segmentation
 
 
 
Trms'yi hesaplamak için, şu denklemi kullanın:
RMS Torque Formula

Burada T1 = 1. bölümde gerekli tork ve t1 = 1. bölüm süresi (t1-t0) vb. 2. bölüm boyunca (sürtünmeden daha yüksek) harici/çekiş gücünün üstesinden gelmek için motorun ihtiyaç duyduğu ek torka ve 4. ve 8. bölümde duruş sırasında gerekli torkun olmayışına dikkat edin.

Yukarıdaki hareket profili örneğine ve hareket profili çizelgesine gidersek:

Motion Profile Table with Segmentation

Buradan hareketle, durumu analiz ederseniz çok uzun bir denklemi yazmaktan sizi kurtardığımızı görürsünüz. Sonuç şöyle olur:

Trms = RMS Example = 2.74 lb-ft or 3.715_Nm (1.35582_Nm/lb-ft.)

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.