Goldline ® S Serisi Su Altı Servo Motorlar
Bu fırçasız servo motorlar, zorlu ortamlara dayanırken 20,000 fite (6100 metre) kadar su altında çalışmasına imkan tanımak için basınç dengeleme teknolojisini içerir. Daha hafif genel ağırlık için paslanmaz çelik ve alüminyum nikel bronz mahfazalara veya anodize alüminyum mahfaza özellikleri vardır. Tüm miller paslanmaz çeliktir ve dışarıdan müdahale edilebilir bir yuvarlak conta ile kapatılmıştır. S Serisi, uygun maliyetli hacim üretimi için tamamen donatılmıştır.
Özellikler
- Daha hafif genel ağırlık için paslanmaz çelik ve alüminyum nikel bronz mahfazalara veya anodize alüminyum mahfaza seçenekleri vardır.
- Dışarıdan müdahale edilebilir contaya sahip paslanmaz çelik mil
- NEMA montaj tertibatları
- Çözücü geribildirimi
- SEACON konnektörler
- Basınç dengelemeli: 10,000 psi
- Birbirine bağlı kablo bağlantıları
- Şiddetli şoka ve zorlu ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır
Spesifikasyonlar
| Çerçeve Boyutu | S-10x | S-20x | S-40x | S-60x | S-80x |
|---|---|---|---|---|---|
| Yığın Uzunluğu | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 | 2,4,6 |
| Sargılar | A,B | A,B | A,B | A,B | A,B |
| Maks VERİ YOLU (VDC) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Maks. Durma Tc Nm (lb-in) |
4.45 (39.4) | 13.02 (115.2) | 37.16 (328.9) | 89.52 (792.3) | 217.01 (1921) |
| Maks. Tp Nm (lb-in) |
6.35 (56.2) | 20.48 (181.3) | 49.50 (438.1) | 131.83 (1167) | 322.80 (2857) |
| Maks Anma N | 5500 | 2800 | 2350 | 2950 | 2000 |
| Maks. Nominal Güç @ Maks. VERİ YOLU kW (Hp) |
2.05 (3) | 2.16 (3) | 7.31 (10) | 16.86 (23) | 20.89 (28) |
| Basınç Dengelemeli psi (derinlik, ft.) |
10,000 (20,000) | 10,000 (20,000) | 10,000 (20,000) | 10,000 (20,000) | 10,000 (20,000) |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Goldline BH MH Part Number EN.pdf | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf |
| Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf |
| Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Goldline-S Submersible Motor Data Sheet | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Goldline bh mh Series 2D CAD.zip | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip |
| Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EU Type-Examination Certificate | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf |
| Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf |
| Goldline_CE_ATEX Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg |
Tehlikeli Ortamlarda Yol Almak: ATEX ve UL Sertifikalı Motorlar Nasıl Seçilir
Tehlikeli ortamlar (HazLoc) için servo motor seçimini optimize etmek amacıyla ATEX ve UL gerekliliklerini performans kriterleriyle uyumlu hale getirmeye yönelik kapsamlı bir uygunluk rehberi.
Goldline B/M ve BH/MH Serisi
B ve M Serisi, 230 VAC hat gücünde çalışan düşük ve orta atalet motorlarıdır. BH ve MH Serisi, 400/480 VAC'de benzer özellikler ve performans sağlar.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.