Back to top

Kollmorgen ekibi üyesine bir sorunuz mu var veya uygulamanızı optimize etmek için doğru motor seçimi konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Lütfen ilgili formu doldurun. Sizlere bir Kollmorgen çalışanı 24-48 saat içinde cevap verecektir.

image

Bize ulaşın

Müşteri Hizmetleri Temsilcileri Pazartesi - Cuma saat 8.30 – 18.00 arası telefonla +90 212 282 75 80 veya think@kollmorgen.com E-Posta adresi ile hizmetinize hazırdır.

Gizlilik Bildirimi - Bize ileşitim bilgilerinizi göndererek, bilgilerinizi elektronik ortamda kayıt edip ve işlem yapma hakkını vermiş oluyorsunuz. Istediğiniz zaman Güncel E-Posta üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.
CAPTCHA
Bu soru, gerçek bir ziyaretçi olup olmadığını doğrulamak ve otomatik spam gönderilerini önlemek amacıyla verilmiştir.
1 + 1 =
Bu basit matematik problemini çözün ve sonucu girin. Örneğin 1+3 için, 4 girin.

Yüz yüze konuşmak ister misiniz? Doğrudan aşağıdaki ofislerden birinde bize ulaşabilirsiniz

Türkiye

ELSİM ELEKTROTEKNİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Huzur Mah. Fazıl Kaftanoğlu Cad.No: 9 Kat:5
TR 34396
Seyrantepe / ISTANBUL

Türkiye

satis@kollmorgen.com
+90 212 282 75 80
Fax: +90 212 282 75 81

Almanya

KOLLMORGEN Europe GmbH

Pempelfurtstraße 1
40880 Ratingen

Almanya

vertrieb.nord@kollmorgen.com
+49 (0) 2102 9394 0
Fax: +49 (0) 2102 9394 3315

İtalya

Kollmorgen srl

Via per Cinisello 95/97
20834 Nova Milanese (MB)

Italy

mil-info@kollmorgen.com
+39 0362 594260 / 366406
Fax: +39 0362 276790

İsviçre

Kollmorgen

Allenwindenstrasse 1
CH-8247 Flurlingen

Switzerland

sales.ch@kollmorgen.com
+41 52 533 92 40
Fax: +41 52 533 92 40

Hindistan

Portescap India Private Limited

Office no. 1E, First floor, Arena House,
Road no. 12, Marol Industrial Area,
Andheri (East), Mumbai- 400093, Maharashtra
Contact no. 7774003137

India

sales.india@kollmorgen.com  
+91 777400 3137

ABD, Kanada ve Meksika

KOLLMORGEN

203A West Rock Road
Radford, VA 24141

USA

support@kollmorgen.com  
+1 540 633 3545
Fax: +1 540 639 4162

Mainland Çin

Kollmorgen

Room 302, Building 5, Lihpao Plaza, 88 Shenbin Road, Minhang District, Shanghai

China

sales.china@kollmorgen.com
+86 400 668 2802

Hong Kong, Taiwan & Southeast Asia

Kollmorgen

Unit 2303, 23/F, Golden Centre,
188 Des Voeux Road Central, Sheung Wan

Hong Kong

sea@kollmorgen-mail.com
+852 3589 6630
Fax: +852 3547 6814

Japonya

Kollmorgen

Shinagawa INTERCITY Tower B 7F,
2-15-2, Konan, Minato-ku, Tokyo
Zip code:108-6107

Japan

sales.japan@kollmorgen.com 
+81 (3) 5479-7701
Fax: +81-3-5479-8232

Korea

Kollmorgen

Bundang Inteligy1, 25-1
Jeongja-dong, Bundang-gu
Seongnam-city, Kyunggi-do
Zip Code: 463-847

Korea

koreainfo@kollmorgen.com
+82- 31- 784- 8970
Fax: +82- 31- 784- 8980

Brezilya

Kollmorgen Brasil

Avenida João Paulo Ablas, 2970
Jardim da Glória, Cotia – SP
CEP 06711-250

Brazil

contato@kollmorgen.com
(+55 11) 4615-6300