Pular para o conteúdo principal

A precisão das porções é crucial para garantir a qualidade e minimizar a oferta do produto. A produtividade é fundamental para a rentabilidade. E a limpeza da máquina é essencial para garantir a segurança dos alimentos. O desafio da fabricação de produtos prontos para consumo fatiados e intercalados, como carne e queijo de porção única, é alcançar todos esses três objetivos simultaneamente. A solução é o Motion superior.

Melhore a precisão das porções

o registro de alimentação precisa e de sincronização de corte para porções precisas não podem ser alcançados através de motion constante e uniforme. É necessário um ajuste contínuo e instantâneo dos comprimentos de corte para corrigir o deslizamento e as variações nas dimensões e na densidade do produto. Os sistemas de servomotion da Kollmorgen permitem o controle preciso e a sincronização ajustada do Motion linear e rotativo necessários para garantir uma qualidade inabalável com o mínimo de desperdício de produtos.

SAIBA MAIS SOBRE NOSSOS SERVOMOTORES DA SÉRIE AKMH

SAIBA MAIS SOBRE OS NOSSOS SERVODRIVES AKD-N DISTRIBUÍDOS

Melhore a precisão das porções

Melhorar o rendimento do produto

Melhorar o rendimento do produto

Além do controle preciso das porções, nossos sistemas de Motion linear e rotativo de alto desempenho permitem que os OEMs aumentem o rendimento da máquina, mantendo ou até mesmo aumentando os padrões de qualidade. As malhas de controle mais rápidas da indústria significam que todos os processos podem ser perfeitamente coordenados a velocidades mais altas, com corte altamente repetível e sem distorção e intercalação de folhas, transferência e embalagem precisos. Tudo em uma plataforma altamente flexível que pode facilmente atender às necessidades de produtos com diferentes tamanhos, formas e consistências.

Limpeza rápida, com durabilidade

Não há lugar para os patógenos se esconderem. Esse é o ideal quando seu trabalho é garantir que as bactérias não encontrem uma maneira de entrar em seus produtos alimentícios, o que vale especialmente para as máquinas que preparam produtos fatiados e intercalados prontos para comer. No entanto, os washdowns podem fazer com que os motores comuns falhem à medida que variam entre a temperatura operacional e a temperatura ambiente, criando diferenciais de pressão que forçam a água e outros contaminantes a passar pelas vedações. Proteger os motores durante o washdown é crucial para maximizar o tempo de atividade.

Nossos motores AKMH de aço inoxidável 316L podem ser lavados direta e completamente em apenas três minutos, sem emendas, recantos, superfícies planas ou hardware externo para reter umidade ou patógenos. E com o nosso design patenteado de cabo ventilado, a pressão é continuamente equalizada para evitar a entrada de água e de contaminantes. O nosso drive AKD2G inclui funções SafeMotion™ incorporadas no drive que permitem a operação segura de esteiras transportadoras e outros componentes da linha de produção durante o washdown, para que os trabalhadores possam limpar cada peça móvel de forma mais rápida e completa com o mínimo de risco.

Loading...

Principais produtos para fatiar e intercalar folhas

Série AKMH de aço inoxidável

Série AKMH de aço inoxidável >

A Série AKMH foi criada para resistir aos mais rigorosos regimes de higienização. A combinação da construção IP69K do AKMH e dos materiais resistentes à corrosão proporciona um servomotor que vai durar por toda vida útil da sua máquina.
AKM Washdown transparente

AKM Washdown e Food Grade >

Os servomotores AKM Washdown e Washdown Food Series incorporam um revestimento protetor de 2-K, selos com classificação IP67, hardware de aço inoxidável, graxas especiais e outros materiais projetados para aplicações como alimentos, bebidas e processamento farmacêutico, onde a higiene e a limpeza frequente são requisitos essenciais.

Drive Programável AKD PDMM Master Multi Eixos >

O AKD PDMM® combina um eixo de servo AKD e um controlador mestre EtherCAT PCMM que suporta até mais de 31 eixos AKD adicionais.

  • Recursos completos de automação KAS usando a linguagem de programação padrão da indústria IEC61131-3 para PLC suave
  • Controle integrado para múltiplos servo eixos, interface de E/S e IHM completa
Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
Motores de drive direto Cartridge - Kolmorgen

Servo Motores Cartridge DDR >

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Drives de Passo

Drives de Passo >

Nossos motores de passo estão disponíveis para aplicações de entrada de potência CC e CA, com as opções de entrada, saída de potência e funções adequadas a indexadores de elevado desempenho e outras aplicações de passo. Os drives classificados como…
CDDR_DDL Medium

Motores lineares e rotativos Direct Drive >

A Kollmorgen é pioneira no desenvolvimento da tecnologia direct drive e hoje oferece a mais ampla linha de motores direct drive do setor.
Motores sem carcaça da Kollmorgen

Motores sem carcaça >

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.