Salta al contenuto principale

Un porzionamento accurato è essenziale per garantire qualità e minimizzare gli scarti. La produttività è cruciale per la redditività. E la pulizia dei macchinari è essenziale per garantire la sicurezza alimentare. La sfida per ottenere prodotti affettati e interfogliati pronti per il consumo, ad es. singole porzioni di carne e formaggio, è conseguire simultaneamente tutti e tre gli obiettivi. La soluzione è in un motion di livello superiore.

Migliora l'accuratezza di porzionamento

La registrazione precisa dell'alimentazione e la sincronizzazione del taglio per un porzionamento accurato non possono essere ottenute con un movimento costante e sempre uguale. Occorre una regolazione continua al volo delle lunghezze di taglio per compensare slittamenti e variazioni delle dimensioni e della densità del prodotto. I servosistemi Kollmorgen permettono un controllo preciso e una sincronizzazione accurata di movimenti lineari e rotativi, necessari per garantire una qualità costante con scarti minimi di prodotto.

INFORMAZIONI SUI NOSTRI SERVOMOTORI DELLA SERIE AKMH

Informazioni sui nostri Servoamplificatori decentralizzati AKD-N

Migliora l'accuratezza di porzionamento

Migliora la produttività

Migliora la produttività

Oltre ad un porzionamento preciso, i sistemi di motion lineari e rotativi permettono ai costruttori di incrementare la produttività, al contempo mantenendo o addirittura aumentando gli standard di qualità. Gli anelli di regolazione asserviti più rapidi del settore consentono il perfetto coordinamento di tutti i processi a velocità maggiori, con elevata ripetizione e assenza di distorsioni in fase di taglio nonché massima precisione per interfogliamento, trasferimento e confezionamento. Il tutto con una piattaforma altamente flessibile in grado di soddisfare con facilità il fabbisogno di prodotti con dimensioni, forme e consistenze diverse.

Pulizia rapida, lunga durata

Gli agenti patogeni non possono nascondersi da nessuna parte. È l'ideale quando si deve garantire che i batteri non contaminino gli alimenti ed è vero in particolar modo per i macchinari adibiti alla preparazione di prodotti affettati e interfogliati pronti per il consumo. Tuttavia, i ripetuti lavaggi possono causare guasti ai normali motori durante il passaggio tra temperatura di esercizio e temperatura ambiente, creando pressioni differenziali che spingono acqua e altri contaminanti oltre le guarnizioni. Proteggere i motori durante il lavaggio è essenziale per massimizzare i tempi di attività.

I nostri motori AKMH in acciaio inox 316L possono essere lavati direttamente in maniera completa in soli tre minuti, senza che umidità o agenti patogeni restino intrappolati nelle giunzioni, negli angoli, sulle superfici piane o sugli elementi esterni. Inoltre, i nostri cavi ventilati brevettati assicurano l'equalizzazione continua della pressione per evitare la penetrazione di acqua e contaminanti. Il nostro azionamento AKD2G include funzioni SafeMotion™ integrate che permettono il funzionamento sicuro dei trasportatori e degli altri componenti della linea di produzione durante il lavaggio, in modo che gli addetti possano pulire tutte le parti in movimento più rapidamente e a fondo con rischi minimi.

Loading...

Prodotti top per affettatura e interfogliamento

Serie AKMH in acciaio inossidabile

Serie AKMH in acciaio inossidabile >

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
AKM Washdown trasparente

AKM Washdown e per uso alimentare >

I servomotori della serie AKM Washdown e Washdown Food sono dotati di un rivestimento protettivo 2-K, guarnizioni di classe IP67, hardware in acciaio inox, lubrificanti speciali e altri materiali studiati per applicazioni quali lavorazioni di alimenti, bevande e medicinali, in cui l'igiene e la pulizia frequente sono requisiti critici.

AKD® PDMM >

AKD PDMM® combina un servoasse AKD e il controller master PCMM EtherCAT che supporta fino a oltre 31 ulteriori assi AKD.

  • Capacità completa di automazione KAS grazie al linguaggio di programmazione standard Soft PLC IEC61131-3
  • Controllo integrato per molteplici servoassi, I/O completa e interfaccia HMI
Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Kollmorgen AKD-NC Servoazionamento decentralizzato

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N >

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…

Cartridge DDR® >

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore frameless con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Azionamenti passo-passo Kollmorgen

Azionamenti passo-passo >

Gli azionamenti passo-passo per applicazioni con alimentazioni CA e CC sono la soluzione ideale per applicazioni di indicizzazione ad alte prestazioni poiché offrono funzionalità di microstepping fino a 50.000 passi per giro senza bisogno di sistemi…
CDDR_DDL Medio

Motori lineari e rotativi ad azionamento diretto >

Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto e oggi offre la più ampia gamma di motori ad azionamento diretto del settore.
Motori frameless Kollmorgen

Motori Frameless >

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.