Pular para o conteúdo principal

Com acesso a dispositivos de feedback de alta resolução, processadores mais rápidos, sistemas de visão mais nítidos e barramentos de comunicação mais sofisticados, seus concorrentes podem oferecer recursos inovadores e de valor agregado a cada nova geração de máquinas. É ainda mais desafiador manter-se à frente da concorrência para equipes de engenharia enxutas com recursos limitados.

Diante da necessidade de entregar um desempenho aprimorado, todo gerente de produto deve se perguntar: que aumento de desempenho devemos alcançar para acompanhar as demandas do mercado? É possível fazer pequenos ajustes no projeto existente e que produzam grandes melhorias no sistema? Ou será necessária uma reformulação completa para manter uma posição competitiva?

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.

Learn More

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas de sequenciamento de fases do motor.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
instalações de fabricação com controle de movimento multieixo

Como dominar o controle de movimento multieixo em células de produção modernas >

Quando os sistemas de movimento escalam, a sincronização se torna mais difícil. Saiba como as células de produção modernas mantêm a precisão, a estabilidade e a produtividade em alta velocidade.
Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos

Movimento pronto para usar impulsiona o robô de resolução de cubos mais rápido de todos os tempos  >

Descubra como um sistema de movimento pronto para usar impulsionou o robô de resolução de cubos mais rápido. Velocidade, precisão e movimento multieixo sincronizado explicados.
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…
Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G

Sessões de mentoria do AKD2G: guia de configuração rápida do AKD2G & configuração avançada para AKD2G de eixo duplo >

Precisa começar a trabalhar com seu novo sistema 2G? Tudo começa com o software AKD2G Workbench. Esta sessão fornecerá os fundamentos necessários para criar motion rapidamente, construir confiança e acelerar sua produtividade.
Segurança funcional 101 WP

Segurança funcional 101: o que? por que? e como?  >

Mesmo para empresas com sede nos países em que não haja exigência de normas de segurança funcional, é provável que vários de seus clientes exijam equipamentos que estejam em conformidade. Desde proteger funcionários e reputações até melhorar a…
A Kollmorgen ajuda o fornecedor de soluções de automação de embalagens  a atender à necessidade de embalagens sob demanda “com o tamanho certo”

A Kollmorgen ajuda o fornecedor de soluções de automação de embalagens a atender à necessidade de embalagens sob demanda “com o tamanho certo” >

A experiência da Kollmorgen em componentes de controle de movimento para linhas de embalagem ajudou a Packsize a enfrentar desafios exigentes para criar soluções de automação de embalagens revolucionárias.

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…