RADFORD, VA., — A Kollmorgen, líder global em sistemas de controle de movimento de alto desempenho, anunciou hoje o lançamento de seu servo motor AKMA construído especificamente para durabilidade, facilidade de limpeza e versatilidade. O motor utiliza uma superfície de alumínio anodizado endurecido para oferecer aos projetistas de máquinas uma opção higiênica e econômica ao aço inoxidável em aplicações com higienizações de média a pesada.
O design leve do motor AKMA facilita a instalação e a manutenção, e a sua elevada densidade de torque oferece aos construtores de máquinas mais desempenho em uma carcaça menor. O motor é ideal para aplicações de movimento de precisão no processamento de alimentos e bebidas e em operações de embalagem farmacêutica e médica. A classificação IP69k do AKMA permite-lhe proporcionar um elevado desempenho, mesmo em ambientes úmidos e robustos, suportando aplicações críticas como o seguimento e posicionamento para sistemas de pedestal de antena.
Uma superfície de alumínio anodizado oferece uma forte resistência a produtos químicos numa vasta gama de pH. Uma vez que a superfície mais lisa e endurecida do motor é mais resistente a riscos e não descasca como um motor pintado, pode ser utilizada acima da linha alimentar. O eixo de aço inoxidável do AKMA cumpre os requisitos de segurança funcional, enquanto a sua estrutura de caixa arredondada "de uma só peça" elimina a necessidade de um vedante entre a flange e a caixa, evitando o empoçamento e a entrada de água. O motor AKMA também possui um design ventilado para equalizar a pressão interna e externa, aumentando o OEE e a durabilidade do motor.
"Estamos entusiasmados em oferecer os servomotores AKMA aos engenheiros que procuram uma opção de motor acessível em ambientes com higienização e onde as superfícies de aço inoxidável não são necessárias", disse Ross McMillan, vice-presidente de engenharia da Kollmorgen. "Agora, é possível equilibrar o desempenho com o valor e evitar gastos excessivos com uma qualidade de superfície que pode não ser necessária."
Para mais informações, visitar Servomotores AKMA | Kollmorgen
Sobre a Kollmorgen
A Kollmorgen, uma marca da Regal Rexnord, tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada nos motores, accionamentos, actuadores lineares, soluções de controle AGV (Automated Guided Vehicle) e plataformas de controle de automação mais fiáveis e de melhor desempenho da indústria. Oferecemos soluções inovadoras, que combinam, desempenho, confiabilidade e facilidade de uso excepcionais, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.