Für den Antrieb des Vorschubbandes der Vertikalschlauchbeutelmaschine kommt ein AKM DC Servomotor Niederspannung von KOLLMORGEN zum Einsatz.
AKM2G- und AKM-Niederspannungsservomotoren
Die Niederspannungsservomotoren des Typs AKM und AKM2G wurden für anspruchsvolle, dynamische Hochleistungsanwendungen entwickelt, die eine Bus-Eingangsspannung von 24 bis 96 VDC erfordern.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.
Related Resources
Was wird als Niederspannungsmotor betrachtet? >
Laut der Definition der Niederspannungsrichtlinie liegt Niederspannung zwischen 50 und 1.000 V AC beziehungsweise zwischen 120 und 1.500 V DC, was auf der Netzspannung basiert, die zum Antrieb des elektrischen Systems verwendet…
Kundenspezifische Anpassung eines Servomotors – Standard im Vergleich zu kundenspezifisch >
Wann und wie ein Standard-Servomotor angepasst wird, hängt von den vorhergesagten Vorteilen ab, die sich aus der Anpassung ergeben. Diese sollten eine an Form, Passform und Funktion gebundene Lösung umfassen. Weitere Informationen.
Was ist ein Servomotor? >
Bei der Suche nach einem geeigneten Motor für eine spezielle Anwendung, fällt die Wahl häufig auf einen Servomotor. Viele Hersteller erweitern diese Beschreibung um zusätzliche Parameter wie „AC“ und „bürstenlos“. Doch was bedeuten diese Begriffe und…
VH Vertical Packaging - Mit eigenem Etikettierer neues Potenzial >
Warum VH Vertical Packaging selbst entwickelt und warum die Servoantriebe mit 48 Volt von KOLLMORGEN so gut passen