Dikey torba ambalaj makinesinin ileri hareket bandının tahriki için KOLLMORGEN’ın AKM DC Servo Motor Düşük Voltaj biri kullanılıyor.
AKM2G ve AKM Düşük Voltajlı DC Servo Motorlar
AKM ve AKM2G Düşük Voltajlı servo motorlar, 24-96 VDC veri yolu girişi isteyen yüksek performanslı, zorlu dinamik uygulamalar için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.
İlgili kaynaklar
Düşük Voltajlı Motor Neye Denir? >
Düşük Voltaj Direktifi elektrik sistemini beslemek için kullanılan şebeke voltajına, güvenliğe ilişkin spesifik IEC yönetmeliklerine ve elektrik çarpması ve ark riskine göre düşük voltajı 50 – 1000 Vac ya da 120 – 1500 Vdc arasında tanımlar. Düşük…
Bir Servo Motorun Özelleştirilmesi - Standart mı Özel mi >
Bir standart servo motorun ne zaman ve nasıl özelleştirileceği, form, uyum ve işleve bağlı bir çözüm içermesi gereken özelleştirmeden elde edilecek öngörülen avantajlara bağlıdır. Daha fazla bilgi edinin.
Servo Motor nedir? >
Bir uygulamaya yönelik motor seçeneklerini araştırırken öne çıkan bir motor tipi de “servo” motordur. Birçok üretici AC ve fırçasız gibi açıklamalar ekleyerek tanımı genişletir. Bu terimler ne anlama gelir ve bir servo motor aslında nedir?
VH Vertical Packaging - Kendi etiketleme birimiyle yeni bir potansiyel >
Neden VH Vertical Packaging kendisini geliştiriyor ve neden KOLLMORGEN’ın 48 Volt’luk servo tahrikleri bu kadar iyi uyum sağlıyor