Skip to main content
Kollmorgen AKM2G LV

AKM2G- und AKM-Niederspannungsservomotoren

Die Niederspannungsservomotoren des Typs AKM und AKM2G bieten die gleiche dynamische Leistung wie unsere Standardmotoren, jedoch mit einer für 24−96 VDC Bus-Eingangsspannung optimierten Wicklung. Sie eignen sich hervorragend für batteriebetriebene Anwendungen wie mobile Roboter, tragbare medizinische Geräte, fahrerlose Transportfahrzeuge und mehr.

Global
Produkt weltweit erhältlich

Merkmale

Die von den Ingenieuren bei Kollmorgen handverlesenen, auf den elektromagnetischen Eigenschaften der Modelle AKM2G und AKM basierenden Servomotoren mit Niederspannungswicklungen stellen eine optimierte Lösung für Achsen in Niederspannungsanwendungen dar.

Wie auch die übrigen Modelle der AKM2G- und AKM-Produktfamilie, sind die AKM- und AKM2G-Versionen für Niederspannung mit einer breiten Auswahl an konfigurierbaren Optionen und Merkmalen mit OEM-spezifischen Co-Engineering-Lösungen erhältlich.

Merkmale:

  • AKM2G -Varianten für 24−96 VDC: eine Baugröße mit einem Stillstandsdrehmoment von 1,73 bis 3,83 Nm und einer Motordrehzahl von bis zu 8000 U/min.
  • AKM-Varianten für 24−48 VDC: drei Baugrößen mit einem Stillstandsdrehmoment von 0,18 bis 1,25 Nm und einer Motordrehzahl von bis zu 4500 U/min.
  • CE-konform / UL-zugelassen (USA und Kanada)
  • Die Motorbauweise sowie die konstruktionstechnischen Merkmale und Vorteile sind identisch mit denen der Grundmodelle der Servomotor-Baureihen AKM2G und AKM.

Spezifikationen

Die dargestellten Werte sind typisch für das jeweilige Modell. Detaillierte Informationen erhalten Sie über unseren Produktkonfigurator, im Installationshandbuch sowie mittels Motioneering-Tool und/oder unserem Leistungskurvengenerator.

Spezifikationen: AKM2G-2x

ParameterSymbolEinheitAKM2G-21AKM2G-22AKM2G-23AKM2G-24
Max. Dauerdrehmoment (Stillstand)1TcsNm0,6421,121,501,82
Max. SpitzendrehmomentTpNm1,793,354,735,97
Max. bemessene DrehzahlNrtdU/min8000800080008000
Max. bemessene Leistung (Drehzahl)PrtdkW0,4520,7910,9891,085
Rotorträgheit (einschließlich Resolver-Rückführung)2Jmkg-cm20,0930,1550,2170,279
Gewicht ohne Bremse3Wkg1,11,41,72,0

1Anstieg der Motorwicklungstemperatur, ∆T = 100 °C, bei 40 °C Umgebungstemperatur 
2Ggf. Feststellbremse hinzufügen, um das Gesamtträgheitsmoment zu berechnen 
3Bremsmotor erhöht das Gewicht um 0,45 kg

Spezifikationen: AKM2G-3x

ParameterSymbolEinheitAKM2G-31AKM2G-32AKM2G-33
Max. Dauerdrehmoment (Stillstand)1TcsNm1,732,893,83
Max. SpitzendrehmomentTpNm6,1410,714,6
Max. bemessene DrehzahlNrtdU/min780064004700
Max. bemessene Leistung (Drehzahl)PrtdkW1,151,511,50
Rotorträgheit (einschl. Resolver-Rückführung)2Jmkg-cm20,4260,8131,2
Gewicht ohne Bremse3Wkg1,82,53,3

1Anstieg der Motorwicklungstemperatur, ∆T = 100 °C, bei 40 °C Umgebungstemperatur 
2Ggf. Feststellbremse hinzufügen, um das Gesamtträgheitsmoment zu berechnen 
3Bremsmotor erhöht das Gewicht um 0,45 kg

Spezifikationen: AKM2G-4x

ParameterSymbolEinheitAKM2G-41AKM2G-42AKM2G-43AKM2G-44
Max. Dauerdrehmoment (Stillstand)1TcsNm2,915,177,078,6
Max. SpitzendrehmomentTpNm7,2814,521,227,1
Max. bemessene DrehzahlNrtdU/min5000280019001600
Max. bemessene Leistung (Drehzahl)PrtdkW1,311,391,321,36
Rotorträgheit (einschließlich Resolver-Rückführung)2Jmkg-cm20,7741,361,952,53
Gewicht ohne Bremse3Wkg2,903,864,815,76

1Anstieg der Motorwicklungstemperatur, ∆T = 100 °C, bei 40 °C Umgebungstemperatur 
2Ggf. Feststellbremse hinzufügen, um das Gesamtträgheitsmoment zu berechnen 
3Bremsmotor erhöht das Gewicht um 0,45 kg

Auswahlhilfe Design-Tools

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
AKM Installation Manual English, French, German, Italian, Spanish
Share URL /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf
AKM2G Installation Manual English, German, Spanish, French, Italian
Share URL /sites/default/files/2025-06/AKM2G-Install-Manual-Multilingual.pdf
Kollmorgen 2G Cable Guide English
Share URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide
Title Language Date Share URL
Kollmorgen AKM Low Voltage Winding Data and Performance Curves English Share URLview
Kollmorgen Full-line Catalog English Share URLview
AKM2G Low Voltage Selection Guide English Share URLview
Kollmorgen AKM DC Servo Motor Low Voltage Flyer English Share URLview

Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.

Title File Language Date Share URL
AKM EU RoHS Declaration English
Share URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf
AKM REACH_R241 Declaration English
Share URL /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf

Unsere 3D-Modelle dienen als Leitfaden für Ihre Konstruktionsprojekte und können als Referenzinformationen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch, sich an einen Kollmorgen-Experten zu wenden, um sicherzustellen, dass Sie über alle relevanten Informationen auch für kritische Aspekte Ihres Projekts verfügen.

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr