Skip to main content

In der Verpackungsbranche, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Bestückung, Fertigungsautomation und anderen Industrieanwendungen sind Roboter kleiner und leichter geworden, was durch eine höhere Drehmomentdichte möglich wurde.

Platz schaffen

Kollmorgens Erfahrung in Servomotor Design kann Sie bei der Entwicklung der nächsten Generation von Industrie-Knickarmrobotern unterstützen, um in der Fertigungsautomation neue Maßstäbe in Sachen Produktivität, Effizienz und Flexibilität zu setzen. Kollmorgens AKM™ Servomotoren ermöglichen Bewegungen auf kleinstem Raum. Unsere AKM™-Servomotoren werden in über einer Million Standardkonfigurationen angeboten, neben den klassischen Standardausführungen auch mit der Möglichkeit Co-Engineering Anpassungen zu realisieren. Kollmorgen bietet auch gehäuselose Motoren wie die KBM™-Serie, mit denen Sie den Antrieb direkt im Roboter am Gelenkpunkt integrieren können – um den Platzbedarf und das Gewicht zu reduzieren sowie nicht benötigte Komponenten zu eliminieren.

Lokale Zusammenarbeit, globale Unterstützung, unbegrenzte Möglichkeiten

Kollmorgen bietet Ihnen langjährige Erfahrung und Kompetenz in der Antriebstechnik um in Zusammenarbeit mit Ihrem Projektierungsteams gemeinsam maßgeschneiderte Applikations- bzw. Prototypen-Lösungen zu entwickeln . Wir sind weltweit und lokal tätig, um Ihre Applikationsanforderungen über die gesamte Lebensdauer Ihres Roboters hinweg gerecht zu werden.

Anwenderbericht Kuka lesen. Erfahren Sie mehr über die Co-Engineering-Partnerschaft, die dazu beigetragen hat, die kollaborierenden Roboter dieses weltweit führenden und innovativen Unternehmens kleiner, schneller und effizienter zu machen.

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

AKM-Baureihe

AKM Baureihe >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.
AKM2G Servomotor

AKM2G Servomotoren >

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.

Kollmorgen AKD Servoverstärker

AKD Servoverstärker >

Die AKD®-Baureihe ist ein bewährtes Produkt, das die größte installierte Kundenbasis unterstützt und Folgendes bietet:

  • Herausragende Antriebsregelungskreise
  • Umfassende Unterstützung für Motorfeedback und Servoverstärker-Feldbus, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit Kollmorgen-Motoren
  • WorkBench-Benutzeroberfläche für Bedienkomfort und einen hohen Nutzwert
KAS-Komponenten in Maschine

Überblick über die Kollmorgen Automation Suite™ >

Die Kollmorgen Automation Suite (KAS) umfasst sämtliche Software und Hardware, die Sie benötigen, um hochfunktionelle Maschinen schneller auf den Markt zu bringen, die einen entscheidenen Unterschied zum Wettbewerb bieten. KAS beschleunigt messbar die Entwicklungszeit, steigert den Durchsatz, minimiert Ausschuss und maximiert die Gesamtanlageneffektivität.