Salta al contenuto principale

In settori quali imballaggio, industria alimentare e delle bevande, assemblaggio, automazione e altre applicazioni industriali, i robot sono diventati più piccoli, più leggeri, e dotati di motori con maggiore densità di coppia.

Creare spazio

L’esperienza di Kollmorgen nella progettazione di servomotori può aiutarvi a creare una nuova generazione di robot industriali articolati, portando l’automazione industriale a nuovi livelli di produttività, efficienza e flessibilità. Grazie ai servomotori AKM™ di Kollmorgen il movimento è possibile anche negli spazi più ristretti. Sono disponibili in oltre un milione di configurazioni standard, è possibile progettare insieme eventuali modifiche e ottimizzare l’imballaggio per la vostra applicazione. Kollmorgen offre inoltre motori frameless, come quelli della serie TBM™, che consentono di ottimizzare e integrare il movimento direttamente nel punto di articolazione del robot – eliminando peso e ingombro in eccesso, nonché componenti superflui.

Collaborazione locale, assistenza globale, visione senza confini

Kollmorgen ha la capacità e l’esperienza per collaborare con i vostri team tecnici e sviluppare un prototipo sulla base delle vostre esigenze progettuali. Lavoriamo a livello globale per soddisfare le esigenze di produzione durante tutta la vita del vostro robot, anche quando impara a eseguire operazioni nuove e più complesse.

Scarica la storia di Kuka. Scopri la progettazione condivisa che ha permesso a questa impresa innovativa di realizzare un robot collaborativo più piccolo, più veloce e più efficiente.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…
AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Componenti KAS nelle macchine

Panoramica di Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) include tutti i componenti software e hardware necessari per realizzare e immettere più rapidamente sul mercato macchinari altamente personalizzati a elevate prestazioni. È stato dimostrato che KAS accelera notevolmente lo sviluppo, aumenta la produttività, riduce al minimo gli scarti e massimizza l'efficienza complessiva delle apparecchiature.