Pular para o conteúdo principal

Em embalagem, alimentos e bebidas, montagem, automação de fábrica e outras aplicações industriais, robôs tornaram-se menores e mais leves, ativado por motores com maior densidade de torque.

Crie Espaço

A experiência no design de servo motor da Kollmorgen pode ajudar a criar a próxima geração de robôs articulados industriais, tendo automação de fábrica para novos níveis de produtividade, eficiência e flexibilidade. Os servo motores AKM™ da Kollmorgen permitem movimento para caber no mais desafiador dos espaços. Eles estão disponíveis em mais de um milhão de configurações padrão, com a capacidade de co-engenheira que permite modificações e otimização da embalagem para a sua aplicação. A Kollmorgen também oferece motores sem escova, como a série sem escova TBM™ que permite a otimização e movimento de incorporação diretamente no ponto de articulação do robô, eliminando o excesso de volume e peso, juntamente com os componentes desnecessários.

Colaboração Local, Suporte Global, Visão Infinita

A Kollmorgen tem a capacidade e experiência para trabalhar com sua equipe de engenharia local para fornecer um protótipo com base em suas necessidades de design. Trabalhamos globalmente para apoiar suas necessidades de produção para a vida de seu robô, ao mesmo tempo que esse aprende a executar tarefas novas e mais complexas.

Baixe a história da Kuka. . Veja a parceria de co-engenharia que ajudou a tornar mais rápidos e mais eficientes os robôs de colaboração desta empresa inovadora.

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
AKM2G Servomotor

Servo Motor AKM2G  >

O AKM2G representa a última evolução da família de motores AKM, que lidera a indústria. Com aumentos significativos de torque nos mesmos tamanhos de motor, os fabricantes podem atingir um aumento expressivo de performance sem mudar padrões de montagem ou usar mais espaço de máquina.

Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Componentes KAS na máquina

Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™ >

O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.