Skip to main content

Die Vision von Kollmorgen lautet: „Innovatoren in die Lage versetzen, die Welt lebenswerter zu machen“. Die akademische Forschung in der Robotertechnik erfreut sich hoher Nachfrage, und kommerzielle Unternehmen investieren in Hochschulen und akademische Start-ups und schließen mit ihnen Partnerschaften. Diese Nachfrage verkürzt jedoch auch die Zeit für die Forschung und Entwicklung und Produkteinführungen, sodass flexible Standardprodukte eine wertvolle Basis darstellen. Kollmorgen pflegt hervorragende Beziehungen mit Hochschulen, Forschungszentren und akademischen Start-ups – von unserer Forschungskooperation mit der Virginia Tech über unsere Partnerschaft mit dem NREC im Rahmen der DARPA Robotics Challenge bis hin zu unserem Händlernetz in Technologie-Clustern. Die Produkte von Kollmorgen tragen zur Beschleunigung der Innovation bei. Wir bieten Produkte in zahlreichen direkt bestellbaren Standardvarianten an – zum Beispiel ist unser AKM Servomotor in über 500.000 Standardkonfigurationen erhältlich.

Kollmorgen bietet:

  • Große Auswahl an gehäuse- und gehäuselosen Motoren
  • Motoren mit niedrigem Rastmoment (Cogging)
  • Motoren mit hoher Drehmomentdichte
  • Geeignete für Harmonic-Drive- und andere Getriebearchitekturen
  • Online-Motorleistungsrechner
  • Online-Tools für die Motorauswahl
TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

AKM2G Servomotor

AKM2G Servomotoren >

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

Kollmorgen_AKM_Servomotor_m

AKM™ Synchronservomotoren >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung. 

Kollmorgen AKD Servoverstärker

AKD Servoverstärker >

Die AKD®-Baureihe ist ein bewährtes Produkt, das die größte installierte Kundenbasis unterstützt und Folgendes bietet:

  • Herausragende Antriebsregelungskreise
  • Umfassende Unterstützung für Motorfeedback und Servoverstärker-Feldbus, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit Kollmorgen-Motoren
  • WorkBench-Benutzeroberfläche für Bedienkomfort und einen hohen Nutzwert
AKM DC-Niederspannungsservomotor

AKM2G- und AKM-Niederspannungsservomotoren >

Die Niederspannungsservomotoren des Typs AKM und AKM2G wurden für anspruchsvolle, dynamische Hochleistungsanwendungen entwickelt, die eine Bus-Eingangsspannung von 24 bis 96 VDC erfordern.