Salta al contenuto principale

La vision di Kollmorgen è “Enabling Innovators to Make the World a Better Place”. Lo sviluppo della robotica nel mondo accademico è oggetto di una forte domanda, con aziende che investono e collaborano con università e nuove start up accademiche. La domanda impone anche tempi più brevi riguardo a ricerca, progettazione e lancio dei prodotti: i prodotti standard, caratterizzati anche da flessibilità, rappresentano quindi un elemento prezioso. Kollmorgen ha creato solide relazioni con università, centri di ricerca e nuove start up accademiche, come il Virginia Tech o la parternship con NREC nella DARPA robotics challenge: i prodotti Kollmorgen contribuiscono ad accelerare l’innovazione. Offriamo prodotti con un’ampia gamma di configurazioni standard disponibili, ad esempio con il nostro motore AKM proposto in oltre 500.000 diverse combinazioni standard.

L’offerta Kollmorgen:

  • Ampia scelta di motori standard housed e frameless
  • Motori con cogging ridotto
  • Motori a elevata densità di coppia
  • Capacità di abbinare architetture di riduttori armonici e di altro tipo
  • Generatore online di prestazioni dei motori
  • Strumenti di selezione motori online
Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Servomotori sincroni AKM™

Servomotori serie AKM™ >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Servomotore CC AKM a bassa tensione

Servomotore AKM e AKM2G a bassa tensione >

I servomotori AKM e AKM2G a bassa tensione sono progettati per le applicazioni dinamiche più impegnative, ad alte prestazioni, che richiedono un’alimentazione bus a 24-96 V CC.