Unbemannte Luftfahrzeuge unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen zum Schutz von Soldaten, zur Grenzsicherung, zur Beurteilung von Katastrophengebieten, zur Suche nach Vermissten, zur Versorgung mit lebenswichtigen Gütern etc.
Zuverlässige Sicherheit auch unter widrigen Bedingungen

Damit UAVs auf Kurs bleiben
Damit Luftfahrzeuge länger in der Luft bleiben und weiter fliegen können, sind Antriebstechnologien erforderlich, die maximale Energieeffizienz mit minimalem Gewicht kombinieren und unter sämtlichen Bedingungen zuverlässige Leistung gewährleisten. Mit der Technologie von Kollmorgen bleiben unbemannte Luftfahrzeuge auf Kurs, um ihre Missionen erfolgreich zu beenden.
Reaktionsschnelle Antriebstechnik für elektro-optische und Infrarot-Systeme
Die Nutzlast vieler UAVs besteht aus einem Visualisierungssystem, das unter anderem zur Aufklärung, zur Überwachung von Menschenmengen und Verkehrsmustern, zur Lageerkennung bei Notfalleinsätzen und zur Suche nach Vermissten eingesetzt wird.
Die Antriebssysteme von Kollmorgen gewährleisten auch bei atmosphärischen Turbulenzen eine schnelle Reaktionsfähigkeit und perfekte Koordination.


Skalierbare, zuverlässige Produktion
Ausfallsicherheit ist keine Priorität, aber ein absolutes Muss. Mit den richtigen Antriebssystemen wird Ihr UAV-Programm zum Erfolg. Damit Ihre Flugzeuge lange in der Produktion und in der Luft bleiben, brauchen Sie einen zuverlässigen Lieferpartner, der Sie langfristig und weltweit technisch unterstützt.
Mit optimierten Fertigungsprozessen und branchenführenden Qualitätsprogrammen an unserem AS9100-zertifizierten Produktionsstandort in Radford, Virginia, USA, können wir die zuverlässige Lieferung von Spezialmotoren nach Ihren technischen Spezifikationen und in den von Ihnen benötigten Mengen gewährleisten - jetzt und in Zukunft.
Mit über 100 Jahren Marktführerschaft in der Antriebstechnik und mehr als 70 Jahren Erfahrung als Zulieferer für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie unterstützt Kollmorgen Ihren Erfolg mit bewährten Prozessen und zuverlässigen Lieferungen.
Spitzenprodukte für unbemannte Luftfahrtsysteme
Related Resources
Wählen Sie den richtigen Motor für Ihr unbemanntes System - zu Land, in der Luft oder zu Wasser >
Unbemannte Systeme spielen bei Operationen zu Lande, in der Luft und auf See eine immer wichtigere Rolle, da sie die Belastung des Menschen, die Kosten und die Risiken minimieren. Ein Versagen ist keine Option, da unbemannte Systeme von einer…