Ihre maximale Effizienz erreichen eVTOL-Luftfahrzeuge mit Spezialmotoren zur Ausrichtung des elektrischen Antriebssystems und der Flugsteuerungsflächen. Pro Flugzeug werden mehrere Triebwerke benötigt, die für die jeweilige Anwendung optimiert werden müssen. Nur so ist es möglich, Spitzenleistungen zu erzielen, ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen oder die aerodynamische Konstruktion zu beeinträchtigen.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Technologie von Kollmorgen zur Optimierung der Effizienz und Leistung von eVTOL-Luftfahrzeugen.