Salta al contenuto principale

Motion leggero e affidabile

Per ottenere la massima efficienza, gli eVTOL richiedono motori specializzati per orientare i sistemi di propulsione elettrica e molteplici superfici di controllo del volo. Sono necessari molti motori e ognuno di essi deve essere ottimizzato per l'applicazione specifica per assicurare le massime prestazioni senza aggiungere peso inutile o compromettere il design aerodinamico del velivolo.

Scopri come la tecnologia Kollmorgen ti aiuta a progettare un eVTOL più efficiente e capace.

Immagine 1

Immagine 2

Massime prestazioni, peso e dimensioni minimi

La serie di servomotori AKM di Kollmorgen offre le migliori prestazioni della categoria. La densità di potenza leader del settore riduce al minimo le dimensioni e il peso, fornendo al contempo tutta la coppia necessaria per controllare il volo degli eVTOL. La famiglia AKM offre più di 500.000 prodotti standard, compresi gli avvolgimenti a bassa tensione per le applicazioni a batteria, oltre a un numero praticamente illimitato di modifiche progettate in collaborazione per ottenere un adattamento ideale.

Esplora la serie AKM insieme alla selezione completa di servomotori alloggiati e frameless di Kollmorgen che possono essere modificati per fornire un adattamento personalizzato alle applicazioni eVOTL.

Produzione scalabile e affidabile

Con il decollo del mercato degli eVTOL, la concorrenza sarà spietata. Supera gli altri con i sistemi di motion giusti per la progettazione unica del tuo aeromobile, prototipati e consegnati per soddisfare i tuoi programmi di progettazione e produzione. Inoltre, puoi contare su una fornitura affidabile di prodotti e su un'assistenza globale a lungo termine per tutta la durata del tuo eVTOL, a qualsiasi livello di produzione.

Con oltre 100 anni di leadership nel settore del motion e più di 70 anni al servizio dell'industria aeronautica, Kollmorgen offre processi collaudati e consegne affidabili per assicurare il tuo successo.

Immagine 3

Top Products per UAS

Servomotori serie EKM Kollmorgen

Servomotori serie EKM >

Questi motori ad alte prestazioni potenziati sono classificati MilSpec 810E e sigillati in conformità con IP67. Sono forniti in versione standard con albero in acciaio inossidabile e vernice resistente agli agenti chimici per un uso affidabile in condizioni ambientali difficili.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Serie RBE frameless >

La configurazione frameless di questi motori tipo pancake a bassa velocità e coppia relativamente elevata elimina albero, cuscinetti, campane del motore e giunti, riducendo volume, peso e complessità quando integrati direttamente con il carico.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Soluzioni critiche per il volo: un unico partner globale

Scopri una gamma completa di soluzioni, dai componenti progettati su misura ai sottosistemi completamente assemblati e ottimizzati per le prestazioni. Grazie alla nostra vasta esperienza nella gestione delle complesse sfide del motion aerospaziale, e al supporto delle risorse globali di Regal Rexnord Aerospace Solutions, siamo in grado di soddisfare anche le vostre esigenze più critiche.

Dai prototipi iniziali fino alla produzione su larga scala, lavoriamo al tuo fianco per rispettare scadenze strette e garantire il successo della missione. Con un partner di fiducia al tuo fianco, amplia le tue possibilità e punta sempre più in alto.

Scopri di più