Ana içeriğe atla

Hafif, Güvenilir Hareket

Maksimum verimlilik için eVTOL’lerde elektrikli tahrik sistemlerini ve birden fazla uçuş kontrol yüzeyini yönlendiren özel motorların kullanılması gerekir. Çok sayıda motora ihtiyaç duyulur ve gereksiz ağırlık eklemeden veya hava aracının aerodinamik tasarımından ödün vermeden en yüksek performansı elde etmek için her bir motorun özel uygulamaya göre optimize edilmiş olması gerekir.

Kollmorgen’ın teknolojisinin daha verimli ve daha yüksek kapasiteli bir eVTOL tasarlamanıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Görüntü 1

Görüntü 2

Maksimum Performans, Minimum Ağırlık ve Boyut

Kollmorgen’ın AKM servo motor serisi, sınıfının en iyisi performans sunar. Sektör lideri güç yoğunluğu, eVTOL’ün uçuşunu kontrol etmek için gereken torku tam olarak sunarken boyutu ve ağırlığı en aza indirir. AKM ailesi, bataryayla çalışan uygulamalar için düşük voltajlı sarımlar dâhil 500.000’i aşkın standart ürün ve ideal uyum için iş birliğine dayalı mühendislik yoluyla geliştirilmiş neredeyse sınırsız modifikasyon sunar.

AKM serisinin yanı sıra Kollmorgen’ın, eVTOL uygulamalarına özel üretim ürün gibi uyum sağlayacak şekilde modifiye edilebilen eksiksiz gövdeli ve gövdesiz servo motor yelpazesini keşfedin.

Ölçeklendirilebilir, Güvenilir Üretim

eVTOL piyasası yükselişe geçerken rekabet çetin olacaktır. Benzersiz hava aracı tasarımınız için mühendislik ve üretim programınıza uygun şekilde prototipi oluşturulan ve nihai ürün olarak teslim edilen doğru hareket sistemleriyle rakiplerinizin önüne geçin. eVTOL’ünüzün ömrü boyunca üretimin her seviyesinde güvenilir ürün tedariki ve uzun vadeli küresel desteğe güvenebileceğinizden emin olabilirsiniz.

Hareket alanındaki 100 yılı aşkın liderliği ve havacılık endüstrisine 70 yılı aşkın bir süredir sunduğu hizmetlerle Kollmorgen, başarınızı güvence altına almak için kanıtlanmış süreçler ve güvenilir teslimat sunar.

Görüntü 3

İHS için En İyi Ürünler

Kollmorgen EKM Servo Motor Serisi

EKM Serisi Servo Motorlar >

Bu gelişmiş yüksek performanslı motorlar MilSpec 810E sınıfındadır ve IP67 sızdırmazlığa sahiptir. Motorlar, sert ortam koşullarında güvenilir şekilde çalışması için paslanmaz çelik bir şaft ve kimyasal maddeye dirençli boya ile donatılmıştır.

KBM Serisi Gövdesiz

KBM Serisi Gövdesiz >

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

RBE Serisi Gövdesiz >

Bu nispeten yüksek torklu, düşük hızlı, yassı motorların gövdesiz yapısı, mil, rulman, kapaklar ve bağlantı elemanlarını ortadan kaldırarak doğrudan yüke entegre edildiğinde hacim, ağırlık ve karmaşıklığı azaltır.

TBM Serisi Orta Boy Görüntüsü

TBM Serisi Gövdesiz >

TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.

Flight Critical Solutions: One Global Partner

Özel olarak tasarlanmış bileşenlerden tam montajlı, performans açısından optimize edilmiş alt sistemlere kadar kapsamlı bir çözüm yelpazesini keşfedin. Havacılık ve uzay alanındaki karmaşık hareket zorluklarının üstesinden gelme konusunda kapsamlı uzmanlığımız ve Regal Rexnord Havacılık ve Uzay Çözümleri’nin küresel kaynakları sayesinde, en kritik taleplerinizi karşılamak için donanımlıyız.

Sıkı zaman çizelgelerinin üstesinden gelmek ve görevin başarısını sağlamak için ilk prototiplerden tam ölçekli üretime kadar sizinle birlikte çalışıyoruz. Tek bir güvenilir iş ortağıyla olanaklarınızı geliştirin ve rakiplerinizin önüne geçin.

Daha Fazla Bilgi