Pular para o conteúdo principal

Motion leve e confiável

Para máxima eficiência, os eVTOLs requerem motores especializados para orientar os sistemas de propulsão elétrica e várias superfícies de controle de voo. Muitos motores são necessários, e cada um deve ser otimizado para a aplicação específica, que garanta desempenho máximo sem adicionar peso desnecessário ou comprometer o design aerodinâmico da aeronave.

Saiba como a tecnologia da Kollmorgen ajuda você a projetar um eVTOL mais eficiente e capaz.

Imagem 1

Imagem 2

Desempenho máximo com tamanho e peso mínimos

A série de servomotores AKM oferecem o melhor desempenho da categoria. A densidade de potência líder do setor minimiza o tamanho e o peso, ao mesmo tempo que fornece todo o torque necessário para controlar o voo do eVTOL. A família AKM oferece mais de 500.000 produtos padronizados, incluindo enrolamentos de baixa tensão para aplicações operadas por bateria, além de modificações praticamente ilimitadas, co-projetadas para uma aplicação ideal.

Explore a série AKM junto à seleção completa de servomotores com e sem carcaça da Kollmorgen, que podem ser modificados para fornecer um ajuste personalizado para aplicações de eVTOL.

Produção escalável e confiável

À medida que o mercado de eVTOLs se expandir, a concorrência será acirrada. Voe mais alto que os demais com os sistemas de motion certos para o projeto exclusivo da sua aeronave, prototipados e entregues para atender ao seu cronograma de engenharia e fabricação. E tenha certeza de que contará com fornecimento confiável de produtos e suporte global de longo prazo, durante toda a vida útil do seu eVTOL, em qualquer nível de produção.

Com mais de 100 anos na liderança em motion e mais de 70 anos atendendo a indústria de aviação, a Kollmorgen oferece processos comprovados e entrega confiável para garantir seu sucesso.

Imagem 3

Principais produtos para VANTs

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Série RBE sem carcaça >

A configuração sem carcaça desses motores tipo panqueca com torque relativamente alto e velocidade baixa elimina o eixo, os rolamentos, as tampas de extremidade e os acoplamentos para reduzir o volume, o peso e a complexidade quando há integração direta à carga.

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Soluções críticas de voo: um parceiro global

Explore uma ampla gama de soluções — de componentes personalizados a subsistemas totalmente montados e otimizados para obter um desempenho excelente. Impulsionados por uma vasta experiência em enfrentar desafios complexos de movimento aeroespacial e reforçados pelos recursos globais da Regal Rexnord Aerospace Solutions, estamos preparados para atender às suas demandas mais críticas.

Desde os protótipos iniciais até a produção em larga escala, trabalhamos ao seu lado para superar prazos apertados e garantir o sucesso da missão. Com um parceiro de confiança, amplie suas possibilidades e supere-se.

Saiba mais