Pular para o conteúdo principal

Os sistemas eletro-ópticos/infravermelhos exigem movimentos suaves e ágeis, perfeitamente coordenados entre o azimute e os eixos de elevação. Para obter e manter uma imagem estável, os sistemas de Motion devem suportar e neutralizar forças como as pancadas de veículos terrestres em ação, a turbulência de aeronaves em voo e as condições extremas encontradas no mar ou mesmo no espaço.

O design de Motion mais ambicioso. A engenharia mais capaz. A entrega mais segura. Com mais de 70 anos de experiência aeroespacial e de defesa comprovada, a Kollmorgen é o parceiro de Motion em que você pode confiar para qualquer missão eletro-óptica e infravermelha.

Experimente o Motion otimizado em ação

Veja como atingir a densidade de torque necessária para estabilizar imagens eletro-ópticas/infravermelhas em veículos terrestres sujeitos a vibrações e choques constantes.

Video loading

Webinar sobre motores sem carcaça

Conhecimento sob demanda

Aprenda sobre as tecnologias mais recentes e as boas práticas para oferecer plataformas de Motion estáveis para aplicações eletro-ópticas e infravermelhas com nossa nova série educacional sob demanda "Foco em motores sem carcaça: criação de plataformas de Motion estáveis para eletro-óptica e infravermelho".

A série cobre quatro considerações e requisitos principais para selecionar um motor para plataformas eletro-ópticas e infravermelhas: escolha do tamanho adequado do motor, otimização do fator de forma, abordagem sobre torque de cogging e ripple de torque e compreensão da topologia do motor. Da análise de como o ambiente impacta a seleção do motor até a compreensão do design do motor convencional em relação ao motor sem ranhuras, cada vídeo examina as tecnologias, os desafios e as opções relacionadas à seleção e otimização do motor para plataformas eletro-ópticas e infravermelhas.

Motion para cumprir a missão

Os sistemas eletro-ópticos/infravermelhos desempenham um papel crucial na defesa na terra, no ar, no mar e no espaço. Cada tipo de sistema tem recursos em comum, mas cada ambiente operacional traz seus próprios desafios. Veja como projetamos soluções de Motion para ajudá-lo a fazer de cada missão de design um sucesso.

Cumprir a missão

Principais produtos para sistemas eletro-ópticos e infravermelhos

Motores CC de torque

Motores CC de torque >

Os motores CC de torque com escovas e drive direto são ideais para minimizar tamanho, peso, potência e tempo de resposta, ao mesmo tempo que maximizam a taxa e a precisão de posicionamento. Fornecem um servoatuador que pode ser acoplado diretamente à carga movida.

Série RBE sem carcaça >

A configuração sem carcaça desses motores tipo panqueca com torque relativamente alto e velocidade baixa elimina o eixo, os rolamentos, as tampas de extremidade e os acoplamentos para reduzir o volume, o peso e a complexidade quando há integração direta à carga.

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Recursos Relacionados

Cinco ambientes mais agressivos para Controle de Motion EO/IR >

Sistemas eletro-ópticos/infravermelhos (EO/IR) são usados para fornecer imagens visuais e térmicas de longa distância para uma variedade de aplicações. Muitas vezes usados em satélites, aviões e aplicações militares, existem dois componentes…
5 Considerações para otimizar motores sem carcaça em aplicações aeroespaciais e de defesa

5 Considerações para otimizar motores sem carcaça em aplicações aeroespaciais e de defesa >

Desde o projeto até a implantação, um programa aeroespacial e de defesa bem-sucedido depende de prototipagem eficiente, produção econômica e fornecimento confiável. Por estas razões, os engenheiros preferem especificar motores que estão prontamente…
Motores da Kollmorgen para defesa: processos comprovados, entrega confiável

Motores da Kollmorgen para defesa: processos comprovados, entrega confiável >

Poucos desafios de negócios são tão formidáveis e complexos quanto ganhar um contrato de defesa. As especificações do programa, as obrigações contratuais e os requisitos de provisionamento são muito mais exigentes do que praticamente qualquer coisa…

Motores convencionais e sem ranhuras: o que você precisa saber >

Qual é a melhor maneira de alcançar alto torque e operação suave em velocidades relativamente baixas, conforme necessário para aplicações de EO/IR? Leia o nosso blog para descobrir.