MX Serie für Ex-Bereiche
Die explosionsgeschützte MX-Serie bietet Schrittmotoren für den Einsatz in Bereichen der Klasse I, Division 1&2, Gruppe D. Sie sind in den NEMA-Baugrößen 34 und 42 (90 und 110 mm) mit Nennmomenten von 1,27 bis 9,82 Nm erhältlich.
Merkmale
- MX09-Modelle: Motoren der NEMA-Baugröße 34 (90 mm) sind in drei Baulängen mit Nennmomenten von 1,27 bis 3,88 Nm erhältlich
- MX11-Modelle: Motoren der NEMA-Baugröße 42 (110 mm) sind in zwei Baulängen mit Nennmomenten von 6,0 bis 9,82 Nm erhältlich
- Mit Drehzahlen von bis zu 3.000 U/min sind die Modelle für die meisten Anwendungen mit hohem Drehmoment geeignet
Media & Downloads
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
Brochura do Motor à Prova de Explosão | Portuguese, Brazil | Share URLview | |
Brochure sui Motori Antideflagranti | Italian | Share URLview | |
Brochure sur le Moteur Antidéflagrant | French | Share URLview | |
Broschüre zum Explosionsgeschützten Motor | German | Share URLview | |
Explosion Proof Motor Brochure | English | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
Kollmorgen Stepper Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
MX Series Hazardous Duty Stepper Motor Selection Guide | English | Share URLview | |
Patlamaya Dayanıklı Motor Broşürü | Turkish | Share URLview | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
MX9 Motor UL Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-07/E120721-Vol1-Sec7-20140915_0.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
MX Motor 3D Models & 2D Dimensions | English | |
Share URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=mx |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.