Verbinden Sie Inkrementalgeber direkt mit den AKT2G Encoder-Schnittstellen von Kollmorgen. Sie sind als 1-Kanal-Inkrementalgeberschnittstelle und 1-Kanal Inkrementalgeberschnittstelle mit Differenz-Eingang erhältlich. Encoder-Schnittstellen bieten eine einheitliche Kommunkiation zwischen dem Encoder und dem Steuerungssystem. Sie verfügen über eine automatische Erkennung und Konfiguration, sodass Sie sie ganz einfach zu Ihrem System hinzufügen können.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.