Collega direttamente gli encoder incrementali con le intefacce encoder AKT2G di Kollmorgen. Sono disponibili in una interfaccia encoder incrementale a 1 canale e una interfaccia encoder incrementale a 1 canale con ingresso differenziale. Le interfacce encoder forniscono un linguaggio comune per la comunicazione tra encorder e sistema di controllo. Consentono il riconoscimento e la configurazione automatici, il che semplifica l'integrazione nel sistema.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.