Pular para o conteúdo principal

Conecte encoders incrementais diretamente com as interfaces de encoder AKT2G da Kollmorgen. Eles estão disponíveis na interface de encoder incremental de 1 canal e na interface incremental de 1 canal com entrada diferencial. As interfaces de encoders fornecem uma linguagem comum entre o encoder e o sistema de controle. Elas realizam o reconhecimento e a configuração automáticos, facilitando sua adição ao sistema.

Interface do encoder incremental com entrada diferencial

Interface do encoder incremental com entrada diferencial >

Este terminal é uma interface para conexão direta de encoders incrementais com entradas diferenciais (RS422).

Interface do encoder incremental de 1 canal

Interface do encoder incremental de 1 canal >

Este terminal é uma interface com entradas de 24 V para conexão direta de encoders incrementais.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais