8-Kanal-Digitalausgang 0,5 A
Diese 8-Kanal-Digitalausgangsklemmen schalten die binären 24-V-Steuersignale von der Automatisierungseinheit galvanisch getrennt zu den Aktoren. Die Ausgangsklemmen sind verpolungssicher und vor Überlastung und Kurzschluss geschützt. LEDs geben den Signalstatus der jeweiligen Kanäle an. Diese Einheiten sind mit "single-ended" Eingängen besonders dafür geeignet, Platz im Steuerschrank zu sparen.
Spezifikationen

| Technische Daten | AKT2G-DT-008-000 |
|---|---|
| Anzahl der Ausgänge | 8 |
|
Nicht reaktive Ausgänge |
Ja (siehe interferenzfreie EtherCAT-Klemmen) |
|
Lasttyp |
ohmsche, induktive, Lampenpast |
|
Nenn-Ausgangsspannung |
24 VDC (-15 % / +20 %) |
|
Schaltzeiten |
TON: 60 µs typ.; TOFF: 300 µs typ. |
|
Ausgangsstrom pro Kanal |
max. 0,5 A (kurzschlusssicher) |
|
Ausschaltenergie (induktiv) |
max. 150 mJ/Kanal |
|
Stromverbrauch durch Lastspannung (Stromkontakte) |
typ. 15 mA |
|
Eingangsspannung für Elektronik |
über E-Bus |
|
Stromverbrauch über E-Bus |
typ. 110 mA |
|
Elektrische Isolierung |
500 V (E-Bus/Feldspannung) |
|
Bitbreite im Prozess-Image |
8 Ausgangsbits |
|
Konfiguration |
keine Adresseneinstellung, Konfiguration über TwinCAT System Manager |
|
Gewicht |
ca. 55 g |
|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb |
In horizontaler Installationsposition ausgerichtet: -25 °C bis +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) Alle anderen Installationspositionen: -25 °C bis +45 °C |
|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung |
-40 °C bis +85 °C |
|
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit |
95 %, nicht kondensierend |
|
Abmessungen (B x H x T) |
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (ausgerichtete Breite: 12 mm) |
|
Montage |
auf 35 mm Montageschiene konform mit EN 60715 |
|
Vibration/Stoßfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, siehe auch Installationsanleitung für Klemmen mit gesteigerter mechanischer Belastbarkeit |
|
EMV-Störfestigkeit Burst/ESD |
konform mit EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Schutzgrad |
IP20 |
|
Installationsposition |
siehe Hinweis Beschränkungen hinsichtlich Installationsposition und Betriebstemperaturbereich |
| Zulassung |
CE, cULus, ATEX |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.