Saída digital de 8 canais de 0,5 A
Esses cartões de saídas digitais de 8 canais fornecem uma conexão eletricamente isolada de sinais de controle binários de 24 V da unidade de automação para os atuadores. Os cartões de saída são protegidos contra conexão de polaridade reversa, sobrecarga e curto-circuito. LEDs indicam o status do sinal de cada canal. Essas unidades são particularmente úteis para economizar espaço em gabinetes de controle, usando entradas de terminação única.
Especificações

| Dados técnicos | AKT2G-DT-008-000 |
|---|---|
| Número de saídas | 8 |
|
Saídas não reativas |
sim (consultar Terminais EtherCAT sem interferência) |
|
Tipo de carga |
ôhmico, indutivo, carga da lâmpada |
|
Tensão nominal de saída |
24 VCC (-15% / +20%) |
|
Horários de troca |
TON: 60 µs tipo; TOFF: tip. 300 µs |
|
Saída de corrente por canal |
máximo 0,5 A (à prova de curto-circuito) |
|
Energia de desligamento (indutiva) |
máx. 150 mJ/canal |
|
Consumo de corrente da tensão de carga (contatos de energia) |
tip. 15 mA |
|
Tensão de alimentação para eletrônicos |
via E-bus |
|
Consumo de corrente via barramento E |
tip. 110 mA |
|
Isolamento elétrico |
500 V (E-bus/tensão de campo) |
|
Largura de bits na imagem do processo |
8 bits de saída |
|
Configuração |
sem definição de endereço, configuração via TwinCAT System Manager |
|
Peso |
aprox. 55 g |
|
Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação |
Alinhado na posição de instalação horizontal: -25°C ... +60°C (faixa de temperatura estendida) Todas as outras posições de instalação: -25°C ... +45°C |
|
Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento |
-40°C ... +85°C |
|
Umidade relativa permitida |
95%, sem condensação |
|
Dimensões (L x A x D) |
aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largura alinhada: 12 mm) |
|
Montagem |
em trilho de montagem de 35 mm em conformidade com EN 60715 |
|
Resistência a vibração/choque |
está em conformidade com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, consultar também as instruções de instalação para terminais com capacidade de carga mecânica aumentada |
|
Burst de resistência EMC/ESD |
está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Classe de proteção |
IP20 |
|
Posição de instalação |
consultar nota Restrições relativas à posição de instalação e faixa de temperatura de operação |
| Approval |
CE, cULus, ATEX |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.