8 Knl Dijital Çıkış 0,5A
Bu 8-Kanal Dijital Çıkış terminalleri, otomasyon ünitelerinden aktüatörlere gelen 24 V ikili kontrol sinyalleri için elektriksel olarak yalıtılmış bir bağlantı sunar. Çıkış terminalleri ters kutuplu bağlantılara, aşırı yüke ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED'ler, her kanalın sinyal durumunu gösterir. Bu üniteler, kontrol kabinlerinde tek uçlu girişler kullanılarak alandan tasarruf edilmesinde özellikle yararlıdır.
Teknik Özellikler

| Teknik Veri | AKT2G-DT-008-000 |
|---|---|
| Çıkış sayısı | 8 |
|
Reaktif olmayan çıkışlar |
evet (bkz. Enterferanssız EtherCAT Terminalleri) |
|
Yük türü |
ohmik, indüktif, lamba yükü |
|
Nominal çıkış voltajı |
24 VDC (-%15 / +%20) |
|
Anahtarlama süreleri |
TON: 60 µs tipik; TOFF: 300 µs tipik |
|
Kanal başına çıkış akımı |
maksimum 0,5 A (kısa devre korumalı) |
|
Kapatma enerjisi (indüktif) |
maks. 150 mJ/kanal |
|
Yük voltajından akım tüketimi (güç kontakları) |
tipik 15 mA |
|
elektronik aksam için besleme voltajı |
E-Veri yolu aracılığıyla |
|
E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi |
tipik 110 mA |
|
Elektriksel yalıtım |
500 V (E-veri yolu/saha voltajı) |
|
İşlem görüntüsündeki bit genişliği |
8 çıkış biti |
|
Yapılandırma |
adres ayarı yok, TwinCAT Sistem Yöneticisi aracılığıyla yapılandırma |
|
Ağırlık |
yaklaşık 55 g |
|
Çalışma sırasında izin verilebilir sıcaklık aralığı |
Yatay kurulum pozisyonuna hizalı: -25°C ... +60°C (genişletilmiş sıcaklık aralığı) Diğer tüm kurulum pozisyonları: -25°C ... +45°C |
|
Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı |
-40°C ... +85°C |
|
İzin verilebilir bağıl nem |
%95, yoğuşmasız |
|
Boyutlar (G x HY x D) |
yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm (genişliğe hizalı: 12 mm) |
|
Montaj |
EN 60715'e uygun 35 mm montaj kızağına |
|
Titreşim/şok direnci |
EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'e uygun ayrıca bkz. Artırılmış mekanik yük kapasitesine sahip terminaller için kurulum talimatları |
|
EMC direnci patlaması/ESD |
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygun |
|
Koruma sınıfı |
IP20 |
|
Kurulum pozisyonu |
bkz. not: Kurulum pozisyonu ve çalışma sıcaklığı aralığına ilişkin kısıtlamalar |
| Onay |
CE, cULus, ATEX |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.