Sortie numérique à 8 canaux de 0,5 A
Ces bornes de sortie numérique à 8 canaux assurent une connexion isolée électriquement des signaux de commande binaires 24 V de l'unité d'automatisation aux vérins. Les bornes de sortie sont protégées contre les inversions de polarité, les surcharges et les courts-circuits. Des DEL indiquent l'état du signal de chaque canal. Ces unités sont particulièrement utiles pour gagner de l'espace dans les armoires de commande, en utilisant des entrées asymétriques.
Spécifications
Données techniques | AKT2G-DT-008-000 |
---|---|
Nombre de sorties | 8 |
Sorties non réactives |
oui (voir Bornes EtherCAT exemptes d'interférences) |
Type de charge |
charge ohmique, inductive, lampe |
Tension de sortie nominale |
24 Vcc (-15 % / +20 %) |
Temps de commutation |
TON : 60 µs typ. ; TOFF : 300 µs typ. |
Courant de sortie par canal |
maximum 0,5 A (résistant aux courts-circuits) |
Énergie de coupure (inductive) |
max. 150 mJ/canal |
Consommation de courant de la tension de charge (contacts de puissance) |
typ. 15 mA |
Tension d'alimentation de l'électronique |
via le E-bus |
Consommation de courant via le E-bus |
typ. 110 mA |
Isolation électrique |
500 V (tension du E-bus/bus de terrain |
Largeur de bit dans l'image de processus |
8 bits de sortie |
Configuration |
pas de réglage d'adresse, configuration via TwinCAT System Manager |
Poids |
env. 55 g |
Plage de température ambiante admissible pendant le fonctionnement |
Alignée en position d'installation horizontale : -25 °C ... +60 °C (plage de température étendue) Toutes les autres positions d'installation : -25 °C ... +45 °C |
Plage de température ambiante admissible pendant le stockage |
-40 °C ... +85 °C |
Humidité relative admissible |
95 %, sans condensation |
Dimensions (L x H x P) |
env. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largeur alignée : 12 mm) |
Montage |
sur rail de montage de 35 mm conforme à EN 60715 |
Résistance aux vibrations/chocs |
selon EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, voir aussi les instructions d'installation pour les bornes avec capacité de charge mécanique accrue |
CEM, résistance aux transitoires électriques rapides en salves/décharges électrostatiques |
conforme à EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Classe de protection |
IP20 |
Position d'installation |
voir note Contraintes concernant la position d'installation et la plage de température de fonctionnement |
Homologation |
CE, cULus, ATEX |
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.