Uscita digitale a 8 canali 0,5A
Questi terminali di uscita digitali a 8 canali forniscono un collegamento elettricamente isolato dei segnali di controllo binari a 24 V dall'unità di automazione agli attuatori. I terminali di uscita sono protetti contro il collegamento a polarità inversa, il sovraccarico e il cortocircuito. I LED indicano lo stato del segnale per ogni canale. Queste unità sono particolarmente utili per risparmiare spazio negli armadi di controllo, utilizzando ingressi single-ended.
Specifiche

| Dati tecnici | AKT2G-DT-008-000 |
|---|---|
| Numero di uscite | 8 |
|
Uscite non reattive |
sì (si veda Terminali EtherCAT privi di interferenze) |
|
Tipo di carico |
ohmico, induttivo, lampadina |
|
Tensione nominale in uscita |
24 VDC (-15% / +20%) |
|
Tempi di commutazione |
TON: 60 µs tip.; TOFF: 300 µs tip. |
|
Corrente in uscita per canale |
max. 0,5 A (a prova di corto circuito) |
|
Energia di spegnimento (induttiva) |
max. 150 mJ/canale |
|
Consumo di corrente dalla tensione di carico (contatti di potenza) |
tip. 15 mA |
|
Tensione di alimentazione per elettronica |
tramite E-Bus |
|
Consumo di corrente tramite E-bus |
tip. 110 mA |
|
Isolamento elettrico |
500 V (tensione di campo/E-bus) |
|
Larghezza di bit nell'immagine di processo |
8 bit in uscita |
|
Configurazione |
nessuna impostazione di indirizzo, configurazione tramite TwinCAT System Manager |
|
Peso |
appross. 55 g |
|
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento |
Allineato in posizione di installazione orizzontale: -25°C ... +60°C (intervallo di temperatura esteso) Tutte le altre posizioni di installazione: -25°C ... +45°C |
|
Intervallo di temperatura ambiente consentita durante lo stoccaggio |
-40°C ... +85°C |
|
Umidità relativa consentita |
95%, no condensa |
|
Dimensioni (W x H x D) |
appross. 15 mm x 100 mm x 70 mm (larghezza allineato: 12 mm) |
|
Montaggio |
su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715 |
|
Resistenza a vibrazioni/urti |
secondo EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, si vedano anche le Istruzioni di installazione per i terminali con capacità di carico meccanico ottimizzata |
|
Burst resistenza EMC/Scarica elettrostatica |
conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Classe di protezione |
IP20 |
|
Posizione d'installazione |
si veda la nota Vincoli per la posizione di installazione e l'intervallo di temperatura d'esercizio |
| Approvazione |
CE, cULus, ATEX |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.