Skip to main content
Netzdrossel | 10 Mai 2017 | |

Netzdrossel

Allgemeines

Allgemeine Informationen zu Drosseln finden Sie auf der Seite Drossel.

Warum Netzdrosseln?

Die Netzdrossel

  • verhindert beim Kommutierungsvorgang eine unzulässige Belastung der Halbleiter durch zu steilen Stromanstieg.
  • vermindert Spannungseinbrüche in der Netzspannung, die durch den Kommutierungsvorgang entstehen.
  • reduziert die Stromwelligkeit im Zwischenkreis. Dadurch wird die Lebenszeit der Zwischenkreis - Kondensatoren erhöht.

Die Verdrahtung kann mit Einzeladern erfolgen, eine Abschirmung ist nicht erforderlich, da die Netzfilterelemente im Servoverstärker eingebaut sind.

Wann wird eine Netzdrossel benötigt?

  • In S640/670 ist die Verwendung einer Netzdrossel mit 4% uk zur Reduktion der Netzoberwellen in jedem Fall erforderlich.
  • In S748/772 muss in Sonderfällen, bei Unsymmetrie der Netzspannung größer 3%, eine Netzdrossel mit 2% uk eingesetzt werden.

Aktuelle Kollmorgen Netzdrosseln

Dreiphasige Netzdrosseln nach IEC 61558-2-20. Informationen bezüglich CE, UL, RoHS usw. finden Sie auf der Seite Zulassungen.

Bemessungsspannung 3 x 400V
Frequenz 50 ... 60Hz
Prüfspannung 4000 Vdc
Umgebungstemperatur -10 ... +40°C
Kühlungsart AN
Schutzart IP 00

 

    Induktivität Widerstand Max. Strom Isolierstoffklasse Gewicht Zulassungen   Zeichnung
Type Uk (mH) (mOhm) (A) IEC UL (kg) CE UL Verwendbar für 3D
3L0,5-63-4 4% 0,47 5,90 63 F 155 9,65 x x S640/S670 Step
3L0,4-80-4 4% 0,37 2,70 80 F 155 12,5 x x S640/S670 Step
3L0,2-160-4 4% 0,19 0,83 160 H 180 27 x x S640/S670  
3L0,24-50-2 2% 0,24 3,87 50 H 180 5,9 x x S748  
3L0,2-75-2 2% 0,2 2,07 75 F 155 9,9 x x S772 Step

About this Article

Kollmorgen Support