Skip to main content
Leistungsstecker S300 - S700 | 10 Mai 2017 | |

Leistungsstecker S300 - S700

s300-x9-230v.jpg 

Verwendet bei 

  • S300, Spannungstyp 230V
  • S400
s300-x9-400v.jpg 

Verwendet bei

  • S300, Spannungstyp 400/480V
image

Verwendet bei

  • S601-620

image

akd-x2-gross.jpg

Verwendet bei 

  • S701 ... S724

Technische Daten

  S300   230V Typ
S400
S300  400V Typ S601-620  S701...S724
Klemmenzahl 6 6 6 6
Steckergehäuse - -  ja -
Raster 5.08 mm 7.62 mm 7.62 mm 7.62 mm
Schutzklasse IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Max. Strom 12 A 20 A 20 A 41 A
Max. Spannung 630 V 1000 V 1000 V 1000 V
Prüfspannung 6 kV 6 kV 6 kV 8 kV
Inflammability Class (UL 94) V0 V0 V0 V0
Absetzlänge 7 mm 7 mm 7 mm 10 mm
Leiterquerschnitt AWG 14, 
2.5 mm²
AWG 12, 
4 mm²
AWG 12, 
4 mm²
AWG 10, 
6 mm²

About this Article

Kollmorgen Support