KCM Kondensatormodul
Gültig für AKD, S300, S400, S601-640, S701-748 mit 400/480 V Nennspannung

General
Allgemeines
Die KCM Module (KOLLMORGEN Capacitor Module) nehmen kinetische Energie auf, die der Motor im generatorischen Betrieb erzeugt (im 2. und 4. Quadranten, siehe 4 Quadranten Betrieb). Normalerweise wird diese Energie über Bremswiderstände in Verlustleistung umgesetzt. Die KCM Module speisen die gespeicherte Energie in den Zwischenkreis zurück, wenn sie benötigt wird.
Überschlagsrechnung für die im System benötigte Bremsleistung finden Sie (Berechnung der Bremsleistung) .
| KCM-S |
S part Energie: Nutzen:
|
![]() |
| KCM-P |
P ower trotz Netzausfall: Nutzen:
|
![]() |
| KCM-E |
E rweiterungsmodul für beide Einsatzzwecke. Nutzen:
|
Technische Daten
| Dim | KCM-S200 | KCM-P200 | KCM-E200 | KCM-E400 | |
| Speicherkapazität | Ws | 1600 | 2000 | 2000 | 4000 |
| Nenn Anschlussspannung | V= | max 850VDC | |||
| Spitzen Anschlussspannung | V= | max 950VDC | |||
| Max. Anschlussquerschnitt | mm² | 6 | |||
| Leistung | kW | 18 | |||
| Schutzart | - | IP20 | |||
| Einsatzspannung | V= | ermittelt | 470 | - | - |
| Maße (HxBxT) | mm | 300 x 100 x 201 | |||
| Gewicht | kg | 6,9 | 6,9 | 4,1 | 6,2 |
| UL Certification | - | UL File E233422 | |||
Dokumentationen / Zeichnungen
- Aktuelle Betriebsanleitung
- Zulassungen
- 3D Zeichnungen STEP Format (KCM-S, KCM-P, KCM-E)
- Typenschlüssel
Maße
Zulässige Montageart senkrecht, Erdanschlüsse unten, vier Innensechskant Schrauben M6.
Achten Sie auf ausreichend freie Konvektion zur Kühlung der Module.

Anschlussbeispiele
Maximale Leitungslänge 500mm zwischen Servoverstärker und KCM und den KCM Modulen untereinander.
Verdrillen Sie die Leitungen. Bei besonderen Anforderungen an die EMV sind geschirmte Kabel und eventuell KCM bei hohen EMV Anforderungen erforderlich.
KCM-S: Schließen Sie den BR Anschluss an den Servoverstärker mit den häufigsten generatorischen Bremsvorgängen im System an. Dieser Servoverstärker muss einen aktiven internen oder externen Bremswiderstand besitzen. Zur Inbetriebnahme geben Sie den Servoverstärker frei und starten ein Fahrprofil, das zum Ansprechen des Bremschoppers führt. KCM-S ermittelt die Chopperschwelle und beginnt zu laden, die LED blinkt. Die aufgenommene Energie wird beim nächsten Beschleunigungsvorgang genutzt.
KCM-P: wenn die Zwischenkreisspannung 470 VDC übersteigt, wird das KCM-P geladen. Nach Ausfall der Netzspannung steht die gespeicherte Energie dem Zwischenkreis zur Verfügung (nur Leistungsspannung, 24V separat puffern). Die Netzspannung des Systems erst einschalten, wenn der Verstärker Bootvorgang beendet ist.
Beim Anschluss an einen Servoverstärker mit internem Bremswiderstand können Sie die KCM Module
meist direkt an den Servoverstärker über Y-Stecker verdrahten:

Wenn ein externe Bremswiderstand oder mehrere Servoverstärker am selben Zwischenkreis betrieben werden
und zusätzlich KCM Module eingesetzt werden, sollten Sie über eine Klemmleiste verdrahten:

Serielle Schnittstelle X4 an KCM-S und KCM-P
KCM-P und KCM-S stellen am Stecker X4 (Geräteunterseite) eine serielle Schnittstelle (RS422) zum Datenaustausch zur Verfügung. Die Übertragung kann mit einer handelsüblichen Terminalsoftware erfolgen. Der Gegenstecker liegt den Geräte bei, das Kabel kann vom Nutzer je nach Bedarf konfektioniert werden.

Einstellung der Schnittstelle im PC: 115200 Baud, 8 Data Bits, 1 Stop Bit, No Parity&Flow Control
Die im Terminalprogramm angezeigten Parameter haben folgende Bedeutung:
| Parameter | Einheit | Bedeutung |
| Status | - | in Vorbereitung |
| U_Zk | V DC | Zwischenkreisspannung |
| P | W | Mittlere Leistung, dies entspricht der Mindestnennleistung eines Bremswiderstandes. |
| W | kWs | Bremsenergie |
| Wges | kWs | kumulierte Energie, insgesamt aufgenommen Energie in der Lebenszeit |
| X | - | interne Daten, nicht relevant |
Ready Signal am KCM-P
Die Klemmen 4 und 6 an der Geräteoberseite des KCM-P werden als Meldeausgang für den Ladezustand des Gerätes benutzt. Bei der unten angegebenen Beschaltung zeigt ein High Signal an, dass der KCM-P betriebsbereit (Ready) ist. Das heißt, der Wert der Ladespannung ist innerhalb eines definierten Toleranzbereichs.

Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >