IEC Baugröße
Allgemeines
Die IEC 72 standardisiert die Motorbaugrößen für Regionen, die SI Einheiten verwenden.
Regionen, die "Inch" Einheiten verwenden, arbeiten mit NEMA Normen (siehe Seite NEMA Baugröße). Daher werden die meisten Motoren gemäß beiden Standards angeboten.
Gängige IEC Baugrößen
Alle Maße in mm

Bild: Referenz für Maßangaben
| IEC | Übertragbares Drehmoment* in Nm | Flansch (P) |
Lochkreis (M) |
Bohrung (S) |
Zentrierring (N) |
Wellendurchmesser (D) |
Wellenlänge (E) |
Passfedernut Breite (F) |
Wellendurchmesser bis Passfedernut (G) |
| 63 | 1,22 | 140 | 115 | 9 | 95 | 11 | 23 | 4 | 8,5 |
| 71 | 2,8 | 160 | 130 | 10 | 110 | 14 | 30 | 5 | 11 |
| 80 | 8,25 | 200 | 165 | 12 | 130 | 19 | 40 | 6 | 15,5 |
| 90 | 18,5 | 200 | 165 | 12 | 130 | 24 | 50 | 8 | 20 |
| 100 | 31,5 | 250 | 215 | 14 | 180 | 28 | 60 | 8 | 24 |
| 112 | 31,5 | 250 | 215 | 14 | 180 | 28 | 60 | 8 | 24 |
| 132 | 92,5 | 300 | 265 | 14 | 230 | 38 | 80 | 10 | 33 |
| 160 | 132 | 350 | 300 | 19 | 250 | 42 | 110 | 12 | 37 |
| 180 | 212 | 350 | 300 | 19 | 250 | 48 | 110 | 14 | 42.5 |
| 200 | 345 | 400 | 350 | 19 | 300 | 55 | 110 | 16 | 49 |
* Nennmoment bei Dauerleistung gem. IEC Empfehlung 72
Mechanische Toleranzen
ISO Toleranzen
nach DIN 748, DIN 7160, DIN 42948
|
Durchmesser vorderes Wellenende (Maß „ D “) |
bis 28 mm |
j 6 |
|
von 38 bis 50 mm |
k 6 |
|
|
über 50 mm |
m 6 |
|
|
Zentrierung Flansch (Maß „ N ”) |
bis 230 mm |
j 6 |
|
über 230 mm |
h 6 |
Empfohlene Passung Wellen- und Nabendurchmesser
| Anordnung der Nabe | Passung bei | |
| Einheitsbohrung | Einheitswelle | |
| auf längeren Wellen, fest | H7/j6 | J7/h6, h8, h9 |
| auf Wellenenden, fest | H7/k6, m6 | K7, M7/h6, N7/h8 |
| auf Wellen, verschiebbar | H7/h6, j6 | H7, J7/h6, h8 |
Empfohlene Toleranzfelder für Nutenbreite
| Sitzcharakter | Nutenbreite | Passungscharakter | |
| Welle | Nabe | ||
| beweglich | H9 | D10 | Gleitsitz |
| leicht montierbar | N9 | JS9 | Übergangssitz |
| für wechselseitiges Drehmoment | P9 | P9 | Festsitz |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >