Skip to main content
Fehlermeldung F04 | 04 Mai 2017 | |

Fehlermeldung F04

https://www.kollmorgen.com/de-de/developer-network/uberwachung-von-sinus-cosinus-gebern/Gültig für S300, S400, S600, S700

Display Bedeutung Mögliche Ursache Maßnahme S300/S700 Maßnahme S400/S600

F04 

Rückführung Kabelbruch 

Kurzschluss, Erdschluss 

Kontrolle der Feedbackleitung 

Kontrolle der Feedbackleitung 

Geber defekt 

Geber / Motor tauschen 

Geber / Motor tauschen 

Kontakte im Stecker nicht in Ordnung 

Durchmessen der Kontakte 

Durchmessen der Kontakte 

Falsches Feedback eingestellt 

Siehe FBTYPE 

Siehe FBTYPE 

Falsche / defekte Feedbackleitung 

Leitung kontrollieren (Besonders kritisch im Kabelschlepp) 

Leitung kontrollieren (Besonders kritisch im Kabelschlepp) 

Nicht kompatibles Feedback 

Siehe FBTYPE 

Siehe FBTYPE 

Schlecht geschirmte Leitungen 

Einsatz von geigneten Leitungen (siehe Betriebsanleitung) 

Einsatz von geigneten Leitungen (siehe Betriebsanleitung) 

Zu lange Feedbackleitung 

Max. zulässige Leitungslänge einhalten (siehe Betriebsanleitung) 

Max. zulässige Leitungslänge einhalten (siehe Betriebsanleitung) 

Einkopplung von Störsignalen 

Abschirmung prüfen, Mindestabstand zwischen Leistungskabeln und Signalverbindungen einhalten  (siehe Betriebsanleitung) 

Abschirmung prüfen, Mindestabstand zwischen Leistungskabeln und Signalverbindungen einhalten  (siehe Betriebsanleitung) 

Signalpegelüber-/unterschreitung siehe Seite Überwachung von Sinus Cosinus Gebern. Die Überwachung lässt sich generell mit CPHASE 2 ausschalten. siehe Seite Überwachung von Sinus Cosinus Gebern.
Lineares Messsystem wird verwendet Abschirmung der Geberleitung, siehe Seite Sporadische Fehlermeldung F04 mit linearen Messsystemen Abschirmung der Geberleitung, siehe Seite Sporadische Fehlermeldung F04 mit linearen Messsystemen
Strombelastung zu gering 
(Renishaw Messsystem)

Widerstand in der Spannungsversorgung X1. 
(1 kOhm zwischen X1.2 und X1.4 verwenden)

 
Fehlerhafte Daten im Geber Dieser Fehler tritt bei neuen Gebern auf, deren Daten noch nicht initialisiert wurden. Mit dem Kommando HSAVE  (im Terminalfenster) die Daten initialisieren. Dieser Fehler tritt bei neuen Gebern auf, deren Daten noch nicht initialisiert wurden. Mit dem Kommando HSAVE  (im Terminalfenster) die Daten initialisieren.
Master/Slave bzw. Electr.Getriebe an zweitem Verstärker Spannungsversorgung nicht angeschlossen, wird aber geprüft. Mit Bit 20 im Parameter DRVCNFG2 die Überwachung der Sense Leitung deaktivieren (DRVCNFG2=DRVCNFG2+1048576). -
Optionskarte FB-2to1 Spannungsversorgung / -belastung an X1B nicht vorhanden, bzw. defekt. Signale an X32 -

erweiterter Fehlerhinweis S300 / S700 
Im Wechsel wird eine 2te Fehlerkennung mit einem kleinen "i" (ERRCODE2) im Display angezeigt, diese habe folgende Bedeutung ( ERRCODE2 = 0 --> keine zusätzliche Informationen vorhanden ) :

i 16 Fehler beim Lesen der BISS Position im Registermode
i 18 BISS Kommunicationsfehler
i 22 Das Einlesen der Encoder Daten (langsamer Zugriff) war nicht möglich (Kommunikationsproblem zum Encoder)
i 23 Das Einlesen der Encoder Daten (schneller Zugriff) war nicht möglich (Kommunikationsproblem zum Encoder)
i 28 Ermittlung der FRAME Länge bei Biss_C fehlgeschlagen
i 53 Min. Resolveramplitude unterschritten
i 54 Max. Amplitudensprung bei den Resolversignalen
i 55 Phasenabweichung zwischen Sinus/Cosinus des Resolvers

About this Article

Kollmorgen Support