Erweiterungskarte SynqNet
Verwendbar für S300, S600, S700
Table of Contents
Allgemeines
Die Karte kann verwendet werden für S300, S600 und S700 (Slot 1).
Anschluss an das SynqNet Bus Netzwerk über RJ-45 Buchsen (IN- und OUT-Ports) mit integrierten LEDS. Digitale Ein- und Ausgänge über Sub D.
Das Kommando OPTION liefert die Kennung der erkannten Erweiterungskarte.
Erweiterungskarte

Frontplatte

LEDs
| LED | Name |
Bedeutung: |
| X21B: LED1 grün |
LINK_IN |
|
| X21B: LED2, gelb |
CYCLIC |
|
| X21C: LED3, grün |
LINK_OUT |
|
| X21C: LED4, gelb |
REPEATER |
|
Einstellmöglichkeiten
Mit Hilfe der hexadezimalen Drehschalter können Sie das obere und untere Byte der Node ID getrennt einstellen. SynqNet Bus verlangt für korrekte Funktion im Netzwerk nicht zwingend eine Adresse, in einigen Anwendungen kann dies jedoch sinnvoll sein, um von einer Applikations-Software erkannt zu werden.
Dokumentation
Das passende Datenblatt finden Sie mit Hilfe der Datei Auswahl, setzen Sie den Dokumenttyp auf "Beipackzettel".
Back to top
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >