Erstellen von Fahrprofiltabellen
Gültig für S300, S400, S600, S700
Tabelle mit Excel erstellen und normierte Strom- / Positionswerte erstellen

Als DOS *.CSV File speichern und nachbearbeiten (Kommas)
Mehrere Tabellen mit ";" trennen. Max 16 Tabellen. Max 8.000 Stützpunkte

Konvertieren im DOS Fenster mit calclk_52b.exe
Das Programm können Sie herunterladen von Seite Tools.

Einladen des entstandenen Files mit dem Drive Can Download Tool

Testen von Fahrauftragstabellen
Check der Tabelle mit LOOKUP als Triggersignal.
Beispiel:
Tabellen 0 bis 3 entsprechen den voreingestellten Fahrprofiltabellen. Tabelle 4 ist die neue Tabelle.

Trigger ! LOOKUP Benutzer definiert + Trigger Level 4

Fahraufträge mit entsprechender Tabelle erstellen
Gesamtzeit der Bewegung = Beschleunigungsrampe + Bremsrampe.

Oszilloskop Bild erstellen
Ist die Drehzahl am Anfang oder Ende der Bewegung ungleich 0 erfolgt ein Drehzahlsprung!

Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >