Pular para o conteúdo principal
Séries EB e EBH Goldline

Séries EB e EBH Goldline

Baseadas nos motores das séries B de 230 V CA e BH de 480 V CA Goldline, as séries EB e EBH da Kollmorgen fornecem um servomotor à prova de explosão de alto desempenho adequado para aplicações onde vapores ou gases inflamáveis criam um ambiente potencialmente perigoso. Esses motores foram testados e foi comprovada sua capacidade de resistir a uma explosão interna sem estourar ou permitir que a ignição atinja a parte de fora da carcaça do motor.

Global
Disponibilidade limitada fora da América do Norte

Características

CEATEXIECExcETL- or -  UL
  • Reconhecido pela UL ou ATEX/IECEx*.
  • 230 V CA/480 V CA à prova de explosão (Classe I, Divisões 1 e 2, Grupos C e D)
  • Testados e comprovada sua capacidade de resistir a uma explosão interna sem estourar ou permitir que a ignição atinja a parte de fora da carcaça do motor
  • 0,84 a 158 N-m (0,62 a 116,0 lb-pol.)
  • Carcaça de 75,4 a 195,5 mm (2,97 a 7,70 polegadas) quadrados (montagens NEMA disponíveis)
  • Interface robusta do resolver
  • Velocidade de até 7.500 rpm
  • Compacto (alta taxa de torque/volume)
  • Termostato integrado
  • Classe de isolamento F

*Os motores EB podem ser pedidos nas configurações cULus ou ATEX/IECEx + cETLus. Os motores EBH podem ser pedidos somente nas configurações ATEX/IECEx. Essas configurações e respectivas certificações são mutuamente exclusivas. As configurações UL não têm ATEX/IECEx. ATEX/IECEx+cETLus têm a marca listada ETL em vez da marca UL listada, usando os padrões UL e CSA equivalentes. A certificação ATEX/IECEx não está disponível para os tamanhos EB80x.

Especificações

Série EB UL ou ATEX

Tamanho da estrutura EB10x EB20x EB40x EB60x EB80x
Comprimento da pilha 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6
Enrolamentos A, B A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, D A, B, C
Tensão nominal (Vrms) 230 230 230 230 230
Cont. máx. de torque de travamento (Nm) 2,22 6,44 18,6 44,8 108,5
Pico de torque máximo (Nm) 6,36 19,96 49,5 131,9 362
Velocidade nominal máx. (rpm) 7500 7000 5000 4300 3.000
Potência nominal máx. (hp) 2 4,53 9,6 14,2 21,2

* a 40 °C ambiente

Série EBH ATEX

Tamanho da estrutura EBH12x EBH22x EBH42x EBH62x
Comprimento da pilha 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6 2, 4, 6
Enrolamentos A, B A, B, C, D, E A, B, C, D A, B, C, D, E
Tensão nominal (Vrms) 480 480 480 480
Cont. máx. de torque de travamento (Nm) 1,89 5,59 15,80 36,7
Pico de torque máximo (Nm) 6,35 20,2 49,5 126,0
Velocidade nominal máx. (rpm) 7500 7000 5000 4.500
Potência nominal máx. (hp) 1,5 4,0 7,89 11,56

* a 40 °C ambiente

  • UL, Arquivo E120721 Classe I, Divisões 1 e 2, Grupos C e D UL
  • ATEX, Arquivo ITS12ATEX17548X (exceto EB-80x) Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb –40°C ≤ Ta ≤ +40 °C IECEx ETL 12.0006X ATEX

Mídia & Downloads

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
Goldline BH MH Part Number EN.pdf English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf
Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf
Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf
Título Idioma Data Compartilhar URL
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian Compartilhar URLVisualizar
Brochura do Motor à Prova de Explosão Portuguese, Brazil Compartilhar URLVisualizar
Brochure sui Motori Antideflagranti Italian Compartilhar URLVisualizar
Brochure sur le Moteur Antidéflagrant francês Compartilhar URLVisualizar
Broschüre zum Explosionsgeschützten Motor alemão Compartilhar URLVisualizar
Explosion Proof Motor Brochure inglês Compartilhar URLVisualizar
Fiche Technique du Moteur Submersible Goldline-S francês Compartilhar URLVisualizar
Folha de Dados do Motor Submersível Goldline-S Portuguese, Brazil Compartilhar URLVisualizar
Goldline B-CD-S Servo Systems Brochure EN RevA inglês Compartilhar URLVisualizar
Goldline Motor Series Catalog EN inglês Compartilhar URLVisualizar
Goldline-S Dalgıç Motor Veri Sayfası Turkish Compartilhar URLVisualizar
Goldline-S Submersible Motor Data Sheet inglês Compartilhar URLVisualizar
Goldline-S Tauchmotor Datenblatt alemão Compartilhar URLVisualizar
GoldlineBH-S600 Servo Systems Brochure EN RevA inglês Compartilhar URLVisualizar
Kollmorgen Full-line Catalog inglês Compartilhar URLVisualizar
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish Compartilhar URLVisualizar
Patlamaya Dayanıklı Motor Broşürü Turkish Compartilhar URLVisualizar
Scheda Tecnica del Motore Sommergibile Goldline-S Italian Compartilhar URLVisualizar
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified Compartilhar URLVisualizar
Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf
EU Type-Examination Certificate English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-09/ITS12ATEX17548X%20R.0.pdf
Goldline_CE_ATEX Declaration English
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-10/Goldline_CE_ATEX%20Declaration.pdf
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf

Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design

Title Idioma do arquivo Data Compartilhar URL
Goldline bh mh Series 2D CAD.zip English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip
Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf English
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf

Série Goldline B/BM e BH/MH

A Série B e M são motores de inércia baixa e média que funcionam com energia em linha de 230 VCA. As Séries BH e MH fornecem recursos e desempenhos semelhantes a 400/480 VCA.

Learn More

Servo motores submersíveis da Série Goldline® S

A Série Goldline S incorpora uma tecnologia de compensação de pressão para permitir uma operação subaquática de até 20.000 pés enquanto suporta ambientes extremos e batidas violentas.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais