Série Goldline B/BM e BH/MH
A Série Goldline® da Kollmorgen inclui uma vasta gama de Tensões, tamanhos, opções e modificações de coengenharia. O projeto do imã permanente oferece um alto torque e densidade de energia. A Série B e M são motores de inércia baixa e média que funcionam com energia em linha de 230 VCA. As Séries BH e MH fornecem recursos e desempenhos semelhantes a 400/480 VCA.
Recursos
Série Goldline B e M
Recursos
- Ótimo desempenho para aplicações que envolvem rápida aceleração/desaceleração, cargas compatíveis ou grandes incompatibilidades de inércia
- Série B: 230 VCA, baixa inércia
- Série M: 230 VCA, média inércia
- Montagens NEMA e Métrica
- realimentação do resolver ou do encoder
- Reconhecimento pela UL
- Termostato embutido
- Extensão do eixo traseiro
- Isolamento Classe H
Opções
- Freios à prova de falhas de 24 VCC e 90 VCC
- Tacômetro
- Vedações IP65 e IP67
- Conexões de chicote, baioneta e MS
- Caixas de engrenagens planetárias em linha
- Adaptadores de encoder
Série Goldline BH e MH
Recursos
- Ótimo desempenho para aplicações que envolvem rápida aceleração/desaceleração, cargas compatíveis ou grandes incompatibilidades de inércia
- Série BH: 400/480 VCA, baixa inércia
- Série M: 400/480, média inércia
- Montagens NEMA e Métrica
- Realimentação do Resolver
- Segue a diretrizes da CE, Reconhecimento da UL
- Termostato embutido
- Extensão do eixo traseiro
- Isolamento Classe H
Opções
- Freios à prova de falhas de 24 VCC e 90 VCC
- Tacômetro
- Vedações IP65 e IP67
- Conectores CE com rotação de 90°, caixa de terminais
- Caixas de engrenagens planetárias em linha
- Adaptadores de encoder
Especificações
Especificações - Série B/M
| Tamanho da estrutura | B(M)10x | B(M)20x | B(M)40x | B(M)60x | B(M)80x |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do indutor | B: 2,4,6 M: 3,5,7 |
B: 2,4,6 M: 3,5,7 |
B: 2,4,6 M: 3,5,7 |
B: 2,4,6 M: 3,5,7 |
B: 2,4,6,8 M: 3,5,7 |
| Enrolamentos | A, B | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C,D | A,B,C |
| Máx. BARRAMENTO (VCC) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Parada máxima de Tc Nm (lb-pol.) |
2.36 (20.9) | 6.90 (61.1) | 18.0 (159.3) | 47.5 (420.4) | 158 (1398) |
| Máx Tp Nm (lb-pol.) |
6.35 (56.2) | 19.9 (176.1) | 49.5 (438.1) | 132 (1168) | 422 (3735) |
Especificações - Série BH/MH
| Tamanho da estrutura | BH(MH)10x | BH(MH)20x | BH(MH)40x | BH(MH)60x | BH(MH)80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do indutor | BH: 2,4,6 MH: 3,5,7 |
BH: 2,4,6 MH: 3,5,7 |
BH: 2,4,6 MH: 3,5,7 |
BH: 2,4,6 MH: 3,5,7 |
BH: 2,4,6,8 MH: 3,5,7 |
| Enrolamentos | A, B | C,E,G | B,C,D | A,B,C,D,E,G | A,B,C,D,E |
| Máx. BARRAMENTO (VCC) | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 | 565/680 |
| Parada máxima de Tc Nm (lb-pol.) |
1.9 (16.8) | 5.6 (49.6) | 15.8 (140) | 36.6 (324) | 124.3 (1100) |
| Máx. Tp Nm (lb-pol.) |
6.3 (55.8) | 20.2 (178.8) | 49.5 (438.1) | 126 (1115) | 418 (3700) |
| Nominal máx. N | 7500 | 7000 | 5000 | 4500 | 3000 |
| Potência nominal máx. em BARRAMENTO máx. kW (Hp) |
1.2 (1.6) | 2.2 (3.0) | 5.9 (7.9) | 10.5 (14.1) | 30.7 (41.2) |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Goldline BH MH Part Number EN.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf |
| Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf |
| Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf |
| Título | Idioma | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | inglês | Compartilhar URLVisualizar | |
| Goldline-S Submersible Motor Data Sheet | inglês | Compartilhar URLVisualizar |
Esses modelos 3D têm como objetivo orientar suas atividades de projeto e podem ser usados como informações de referência. Certifique-se de consultar um especialista da Kollmorgen para garantir que você tenha as informações atualizadas e precisas para aspectos críticos do trabalho de design
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| Goldline bh mh Series 2D CAD.zip | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip |
| Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| EU Type-Examination Certificate | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-04/ITS12ATEX17548X%20R.1.pdf |
| Goldline Servo Motor EU Declaration of Conformity | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-09/ce_goldline-b-bh-m-mh_e%2001May19.pdf |
| Goldline_CE_ATEX Declaration | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2025-04/GoldlineATEX%20Declaration%2011JULY2024.jpg |
Operação em locais de risco: como selecionar motores com certificação ATEX e UL
Um guia completo de conformidade para alinhar os requisitos ATEX e UL ao desempenho, otimizando a seleção de servomotores para ambientes em locais de risco.
Servo motores submersíveis da Série Goldline® S
A Série Goldline S incorpora uma tecnologia de compensação de pressão para permitir uma operação subaquática de até 20.000 pés enquanto suporta ambientes extremos e batidas violentas.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.