Entrada Analógica de 4 e 8 canais, 0 a +10 V
Esta entrada analógica de 4 canais é parametrizável, para -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Especificações

| Dados técnicos | AKT2G-AN-430-000 | |
|---|---|---|
| Entradas analógicas | 4 (U diferencial, I terminação única) | |
| Tipo de conversão | simultânea | |
| Tipo de ADC | SAR | |
| Tensão do sinal | -10/0…+10 V | |
| Corrente do sinal | -20/0/+4…+20 mA | |
| Faixa de medição, nominal (valor de escala completa) | Faixa de medição de tensão | -10/0…+10 V |
| Faixa de medição de corrente | -20/0/+4…+20 mA | |
| Faixa de medição, técnica | Faixa de medição de tensão | -10,73…+10,73 V |
| Faixa de medição de corrente | -21,47…+21,47 mA | |
| Erro de medição (faixa de medição completa) | < ±0,3 % (em relação ao valor de escala completa) | |
| Relógios distribuídos | sim | |
| Precisão de relógios distribuídos | << 1 µs | |
| Suporte NoCoeStorage | sim | |
| Resolução | 16 bits (incl. sinal) | |
| Resistência interna | Medição de tensão: > 200 kΩ | Medição de corrente: tip. 85 Ω | |
| Frequência limite do filtro de entrada | 5 kHz | |
| CTensão de modo comum UCM | Máx. 35 V (medição de tensão) | |
| Tempo mínimo de ciclo EtherCAT | 200 µs | |
| Proteção de sobrecorrente | tip. 50 mA | |
| Largura de bits da imagem do processo | Entradas: 16 bytes | |
| Configuração | nenhum endereço ou configuração necessária | |
| MTBF (+55 °C) | - | |
| Recursos especiais | U/I parametrizável, Faixa estendida, imagem de processo padrão e compacto, filtros FIR/IIR ativáveis | |
| Tensão de alimentação para eletrônicos | via barramento E | |
| Consumo de corrente via barramento E | tip. 170 mA | |
| Isolamento elétrico | 500 V (barramento E/tensão de fieldbus) | |
| Faixa de tensão de operação recomendada (aterramento relacionado ao contato de energia GND/0V) | Faixa de medição de tensão | UCM 35 V máx. |
| Faixa de medição de corrente | terminação única, rigidez dielétrica máx. 30 V | |
| Faixa de sinal recomendada | Faixa de medição de tensão | Faixa estendida (107%), diferencial |
| Faixa de medição de corrente | Faixa estendida (107%), terminação única | |
| Limite de destruição (aterramento relacionado ao contato de energia GND/0V) | Faixa de medição de tensão | 50 V |
| Faixa de medição de corrente | 30 V | |
| Limite de destruição (diferencial) | Faixa de medição de tensão | 50 V |
| Faixa de medição de corrente | n.a. | |
| Peso | aprox. 65 g | |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação | -25…+60 °C | |
| Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento | -40…+85 °C | |
| Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação | |
| Design | Caixa HD (alta densidade) com LED de sinal | |
| Dimensões (L x A x D) | aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largura alinhada: 12 mm) | |
| Montagem | em trilho de montagem de 35 mm em conformidade com EN 60715 | |
| Resistência a vibração/choque | está em conformidade com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 | |
| Imunidade/emissão EMC | está em conformidade com EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Classe de proteção | IP20 | |
| Posição de instalação | variável | |
| Aprovação | CE, cULus | |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.