Pular para o conteúdo principal

Entrada analógica de 4 canais disponível, parametrizável, bem como cartão de entrada de 2 canais para sensores de resistência e um terminal de entrada de termopar de 4 canais.

Acesse Produtos descontinuados para materiais sobre I/O do KAS AKT (K-bus). Eles estão disponíveis para oferecer suporte apenas aos clientes existentes.
Entrada analógica de 4 canais, parametrizável

Entrada analógica de 4 canais, parametrizável >

Esta entrada analógica de 4 canais é parametrizável, para -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.

Cartão de entrada de 2 canais para sensores de resistência

Cartão de entrada de 2 canais para sensores de resistência >

Cartão de entrada PT100 (RTD) de 2 canais para sensores de resistência, sistema de 2, 3 fios, 16 bits

Cartão de entrada de termopar de 4 canais

Cartão de entrada de termopar de 4 canais >

Cartão de entrada de termopar de 4 canais, predefinido para tipo K, com detecção de ruptura de fio, 16 bits.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais