Salta al contenuto principale

Come funziona un servomotore?

Un tipico servosistema è costituito da tre componenti principali: un servomotore con uno o più dispositivi di feedback come un sensore a effetto Hall, un encoder o un resolver, un azionamento che alimenta e controlla il servomotore e il cablaggio necessario tra il motore e l'azionamento. Il sistema nel suo complesso funziona grazie a una serie di loop di controllo a retroazione.

Mentre il servoazionamento alimenta il servomotore, i dispositivi di feedback monitorano la velocità e/o la posizione del rotore. Questi segnali vengono inviati ai circuiti di controllo nell'azionamento, che regolano continuamente la corrente e la tensione fornite al motore per correggere istantaneamente eventuali errori e assicurare che i movimenti programmati vengano eseguiti in modo impeccabile.

Esistono molti tipi di servomotori, ma tutti hanno in comune la capacità di integrarsi con i dispositivi di retroazione e di rispondere con precisione ai comandi di posizione e velocità. Queste  caratteristiche di motion flessibile e preciso è essenziale per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni industriali: robotica, aerospaziale, imaging medico, automazione di laboratorio, produzione di alimenti e bevande, formatura dei metalli e molte altre.

Loading..

Caratteristiche principali dei servomotori Kollmorgen

Caratteristiche principali

Quando si sceglie un servomotore, è bene ricercare le seguenti caratteristiche principali:

Motion preciso. Scegli con attenzione: motori progettati e realizzati per funzionare in modo ottimale con dispositivi di feedback ad alta risoluzione, bus di campo a bassa latenza, cavi di alta qualità e azionamenti ad alte prestazioni.

Valori elevati di coppia e densità di potenza. Scegliendo un servomotore che fornisca la coppia continua e di picco necessaria in una taglia compatta, come la serie AKM2G, potrai costruire una macchina più leggera con un ingombro ridotto, oppure aumentare le prestazioni di una macchina esistente senza dover riprogettare il montaggio del motore.

Controllo della velocità e risposta dinamica. Un servomotore con maggiore densità di coppia e minore inerzia fornirà una maggiore risposta dinamica, migliorando la produttività della macchina. Per un funzionamento più fluido, si consiglia di scegliere un motore a basso cogging e un servo drive con compensazione del cogging.

Meccanismi di feedback. Scopri i vantaggi di ciascun tipo di dispositivo di feedback, compresi i semplici e robusti sensori a effetto Hall, i resolver che funzionano bene in ambienti estremi, gli encoder ottici ad alta risoluzione e altre opzioni. Molti motori, come l'AKM e l'AKM2G, sono progettati per accogliere la maggior parte dei dispositivi di feedback con modifiche minime o nulle.

Tipo di motore. I servomotori sono disponibili in un'ampia gamma di design e modelli, tra cui CA e CC, brushed(a spazzole) e brushless, housed, frameless e cartdrige, rotativi e lineari, ad alta, media e bassa tensione, washdown e igienici, immergibili e altre opzioni. I tecnici Kollmorgen possono aiutarti a selezionare il motore più adatto alla tua applicazione.

Selezione e dimensionamento del servomotore. Sfrutta i tool di progettazione online di Kollmorgen per ottenere caratteristiche di idoneità e prestazioni ideali.

Dove si usano i servomotori

Scopri come vengono utilizzati i servomotori:

Automazione industriale e robotica. I servomotori housed e frameless stanno facendo progredire lo stato dell'arte della produttività in fabbrica, della precisione chirurgica, della produzione di energia e di molti altri settori.

Macchine CNC e macchine utensili. I servomotori offrono la massima precisione e ripetibilità alle applicazioni di fresatura, rettifica, foratura e altre lavorazioni.

Aerospace and defense. Dai sistemi di sorveglianza, difesa e armamento alla commercializzazione ed esplorazione dello spazio, i servomotori sono fondamentali per il successo delle missioni.

Applicazioni automotive e veicoli elettrici. I servosistemi stanno migliorando l'efficienza e la sicurezza dal reparto di produzione al centro di distribuzione e oltre.

I servosistemi sono ideali anche per molti altri settori e applicazioni. Discutiamo delle tue specifiche esigenze di motion e troviamo la soluzione migliore.

Applicazioni dei servomotori

Confronto tra servo e passo-passo

Confronto tra servomotori e altre tecnologie motoristiche

Differenza tra servomotore e motore passo passo Invece di affidarsi a loop di retroazione, i motori passo-passo (o motori stepper) si muovono attraverso un numero fisso di passi per rotazione, che possono essere controllati da impulsi discreti provenienti dall'azionamento passo-passo. Ciò può avere vantaggi e svantaggi, a seconda dell'applicazione. Scopri di più.

Differenza tra servomotore e motore a induzione I motori a induzione sono stati storicamente utilizzati per applicazioni a velocità singola, come i trasportatori. Sebbene i moderni motori e azionamenti a induzione possano incorporare la feedback, di solito non sono la scelta migliore per le applicazioni altamente dinamiche che richiedono il posizionamento più preciso.

Vantaggi e svantaggi dei servomotori. I servosistemi offrono il massimo in termini di precisione di posizionamento, controllo della velocità e risposta dinamica. Sono inoltre ad alta densità di coppia, offrendo una coppia eccezionale su tutta la gamma di velocità. Questi vantaggi vanno a scapito di costi e complessità del sistema leggermente maggiori rispetto ai sistemi di motion che non utilizzano il controllo a circuito chiuso.

Ottieni assistenza per la tua applicazione

L'esperienza di Kollmorgen nella progettazione collaborativa non ha eguali nel settore del motion. Siamo leader nell'innovazione da oltre 100 anni e abbiamo decenni di esperienza al servizio di ogni settore che trae vantaggio dalla tecnologia servo. Lascia che ti aiutiamo a progettare l'eccezionale.

Parla con un esperto

Servomotori

Servomotori >

I servomotori brushless di Kollmorgen offrono il massimo rapporto coppia/inerzia per un'ampia gamma di velocità, comprese velocità elevate fino a 8.000 giri/min per modelli standard.
AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Servomotori Essentials di Kollmorgen

Servomotori Essentials di Kollmorgen >

I servomotori Essentials di Kollmorgen fanno parte del nostro più recente sistema di motion completo, progettato per consentire connessione, avvio e prestazioni immediate, in qualsiasi applicazione.
Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…
Serie AKMH in acciaio inossidabile

Serie AKMH in acciaio inossidabile >

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
Servomotore AKMA Kollmorgen

Servomotori AKMA >

Il servomotore AKMA, pur essendo leggero, è progettato per ambienti difficili come il settore food & beverage e offre prestazioni e affidabilità elevate.