Salta al contenuto principale
Terminale per circuito a recupero

Terminale per circuito a recupero

Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione. L'AKT2G-BRC-000-000  può essere utilizzato insieme ai terminali per azionamenti passo-passo AKT2G-SM-L15-000 o AKT2G-SM-L50-000. La bassa resistenza interna e la capacità di corrente ad impulsi elevati permettono un buffering ottimale insieme ad un'unità di alimentazione. Sono previste correnti rigenerative  per evitare sovratensioni. Se l'energia rigenerativa supera la capacità dei condensatori, è possibile dissiparla attraverso una resistenza di frenatura esterna. La soglia corrispondente può essere parametrizzata direttamente nel software KAS.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Specifiche

Dati tecnici AKT2G-BRC-000-000
Tecnologia Circuito a recupero
Tensione nominale fino 72 V
Capacità 155 µF
Corrente di oscillazione 10 A in funzionamento continuo
Resistenza interna < 10 mΩ
Protezione da sovratensioni Standard 50 V, parametrizzabile tramite dati CoE
Resistenza stabilizzatrice consigliata ZB8110*
Intervallo di controllo sovratensione Standard 1 V, parametrizzabile tramite dati CoE
Velocità di clock resistenza stabilizzatrice in funzione del carico, max. 100 µs, controllo a 2 punti
Isolamento elettrico 1500 V
Diagnostica Temperatura sulla scheda stampata
Messaggio a E-bus Dati per il comportamento di accensione della resistenza oltre a corrente e tensione di alimentazione
Contatto PE no
Collegamento a schermo -
Consumo di corrente E-bus tipicamente 80 mA
Consumo da contatti di alimentazione 0 mA
Ampiezza di bit in immagine di processo 88 bit
Collegamento elettrico a guida di montaggio -
Aggiunta a EtherCAT Terminali con contatto di potenza sì, lato sinistro senza PE
Aggiunta a EtherCAT Terminali senza contatto di potenza sì
Dimensioni (L x H x P) circa 15 mm x 100 mm x 70 mm (larghezza allineato: 12 mm)
Configurazione Tramite dati CoE
Peso circa 90 g
Intervallo di temperatura ambiente ammissibile in esercizio 0 °C - +55 °C
Intervallo di temperatura ambiente ammissibile in stoccaggio -25 °C - +85 °C
Umidità relativa ammissibile 95%, senza condensa
Montaggio su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715
Resistenza a urti/vibrazioni secondo EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, vedere anche Istruzioni di installazione per capacità di carico meccanico potenziata
Immunità/emissione CEM conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Classe di protezione IP20
Posizione di installazione Qualsiasi, vedere Montaggio e cablaggio di I/O Terminali
Approvazione CE, cULus

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
AKT2G I/O Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf

Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale

Il terminale EtherCAT  AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.

Scopri di più

Terminale per motore passo-passo, 24 V CC, 1,5 A, controllo vettoriale

Il terminale EtherCAT  AKT2G-SM-L15-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con basso range di potenza fino a 1,5. A e tensione di 24 V.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più