Salta al contenuto principale

Kollmorgen Automation Suite offre ingressi digitali a 2 e 8 canali. E un ingresso digitale sicuro a 4 canali.

Consulta Prodotti fuori produzione per materiali (K-bus) di I/O AKT KAS. Sono disponibili solo per l'assistenza ai clienti esistenti.
Ingresso digitale a 2 canali

Ingresso digitale a 2 canali >

Questo contatore up/down a 24 VDC, 100 kHz, 32 bit di profondità, conta gli impulsi binari e trasmette lo stato del contatore, in forma elettricamente isolata, al dispositivo di automazione di livello superiore.

Ingresso digitale a 8 canali

Ingresso digitale a 8 canali >

Disponibile terminale di ingresso digitale a 8 canali 24 V DC, filtro 3,0 ms, sistema a 1 filo e un terminale di ingresso digitale a 8 canali ad alta velocità 24 V DC, filtro 10 μs, sistema a 1 filo.

Terminale d'ingresso digitale a 4 canali, sicurezza

Terminale d'ingresso digitale a 4 canali, sicurezza >

AKT2G-SDI-004 è un terminale d'ingresso digitale con 4 ingressi fail-safe. Con la connessione a 2 canali, rispetta i requisiti di IEC 61508:2010 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 e UL991.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più