Salta al contenuto principale

NDC Solutions di Kollmorgen, un marchio Regal Rexnord, è una piattaforma AGV/AMR leader del settore utilizzata dai principali costruttori di veicoli a livello globale per creare soluzioni di automazione della logistica senza conducente. La piattaforma è composta sia da software per gestire le flotte e instradare i veicoli in modo efficiente, sia da hardware per la navigazione e il controllo del veicolo stesso. Con le soluzioni NDC di Kollmorgen, puoi automatizzare praticamente qualsiasi tipo di veicolo o robot mobile e integrarlo nella tua specifica applicazione di movimentazione dei materiali, in qualsiasi settore, a livello globale.

I prodotti relativi alle soluzioni NDC di Kollmorgen sono disponibili esclusivamente attraverso la rete di partner.

Kollmorgen Partner Network Diventa un partner Kollmorgen

Kollmorgen Autonomous Mobile Solutions, System Manager NG

System Manager NG >

Controllo completo del tuo sistema e dei veicoli con System Manager NG 4.0.0, che controlla l'intero sistema AGV (NDC 8) e il relativo flusso di traffico.
Kollmorgen Autonomous Mobile Solutions, Cirrus

Cirrus >

Ottimizza la messa in servizio con una soluzione basata sul cloud, che consente una collaborazione efficiente tra i dipendenti in loco e in ufficio.
Kollmorgen Autonomous Mobile Solutions, Visualizer

Visualizer >

L'automazione del magazzino è a portata di mano con la nostra applicazione web intuitiva che ti consente di supervisionare il tuo sistema NDC 8 in tempo reale.
Kollmorgen Autonomous Mobile Solutions, controller per veicoli CVC700

CVC700 >

CVC700 è un controller avanzato per veicoli che combina un hardware resistente con un software intelligente. Grazie alle sue avanzate funzionalità AGV e AMR, è perfettamente progettato per la navigazione libera, la navigazione su pavimento e in ambienti a navigazione multipla.
Kollmorgen Autonomous Mobile Solutions, U-Zone

U-Zone >

Una piattaforma di innovazione flessibile che consente al controller del veicolo di eseguire applicazioni personalizzate eseguite in parallelo con NDC 8.
AC7 e DC 7, Kollmorgen AMS

Motor controller AC7 e DC7 >

Kollmorgen offre una vasta gamma di motor controller, versatili e ad alte prestazioni, per qualsiasi tipo di AGV e AMR. I motor controller AC7 e DC7 utilizzano regolatori integrati di velocità e posizione, adatti al controllo dello sterzo e della trazione nelle applicazioni AGV e AMR.
Kollmorgen NDC Flex

NDC Flex >

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Kollmorgen LS2000

LS2000 >

Lo scanner laser bidimensionale dotato di tecnologia Pulse Ranging garantisce misurazioni affidabili ed estremamente precise, con un’elevata ripetibilità e tempi di risposta brevi. LS2000 rileva con precisione i riflettori per la collaudata navigazione laser NDC8 ed esegue misurazioni accurate dell’ambiente per la navigazione naturale NDC8.
Kollmorgen MCD8

MCD8 e MCD8 HS >

MCD8 e MCD8 HS sono dispositivi di controllo manuale portatili per veicoli a guida automatica (AGV). I comandi sono facili da usare e offrono una buona ergonomia, consentendo di gestire/controllare sterzo, guida e movimentazione del carico. Utili durante la messa in servizio del sistema e per la gestione delle eccezioni.
Kollmorgen OPT X2 Pro 7

OPT X2 Pro 7 >

OPT X2 Pro 7 è un terminale operatore veicolare intuitivo e facile da usare per veicoli a guida automatica (AGV), con supporto multilingue e un alto livello di personalizzazione.
NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant >

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

AGV & AMR Training

NDC Academy è la piattaforma di formazione globale di Kollmorgen, progettata per fornire ai partner le competenze necessarie a realizzare sistemi AGV e AMR di qualità elevata.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.
Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…