Skip to main content
 

AKMA-Motoren sind auf Leistung und Langlebigkeit in rauen Washdown-Umgebungen und unsicheren Außenbedingungen ausgelegt. Die unübertroffene Widerstandsfähigkeit beginnt mit der gehärteten, eloxierten Aluminiumbeschichtung der Motoren, die eine hohe chemische Beständigkeit in einem weiten pH-Bereich bietet, sodass sie den üblichen Reinigungsmitteln in Washdown-Anwendungen standhalten.

Mehr erfahren

Langlebige Antriebssysteme mit einfacher Reinigung für die Lebensmittelverarbeitungs und -verpackungsindustrie

Wie können Fragen der Verbrauchersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit der Bereitstellung von leistungsstarken und kostengünstigen Maschinen vereinbart werden? Erfahren Sie mehr über die Konstruktion von einfach reinigbaren und langlebigen Geräten, die die Produktivität bei der Lebensmittelverarbeitung und -verpackung erhöhen. Common practices such as shielding or bagging motors to prevent damage are extremely time-consuming. Direct washdown of equipment that is not properly designed to prevent water ingress can lead to premature failure. Irregular and rough surfaces can harbor pathogens that are difficult to remove. Eliminate all these issues by employing these best practices for the design of a more hygienic and productive machine.
Erfahren Sie Mehr

AKMA-Servomotoren

Der leichte AKMA-Servomotor ist für raue Umgebungen wie die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung konzipiert und zeichnet sich durch Leistung und Zuverlässigkeit aus.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Kollmorgen Essentials-Servoantriebe bieten kosteneffiziente Servoleistung für Wasch- und Hygieneumgebungen

Kollmorgen Essentials-Servoantriebe bieten kosteneffiziente Servoleistung für Wasch- und Hygieneumgebungen  >

Der Kollmorgen Essentials™ Servo Drive in Kombination mit AKMA-Aluminiummotoren und AKMH-Edelstahlmotoren ermöglicht kosteneffiziente, leistungsstarke Bewegungen in Maschinen für Nassreinigung und Hygienebereiche.

Verbesserung der Leistung von Washdown-Motoren durch ein einheitliches, kostenoptimiertes Antriebssystem >

In diesem Webinar erfahren Sie, wie der Kollmorgen Essentials™ Servoantrieb (KED) in Kombination mit den Servomotoren AKMA aus eloxiertem Aluminium und AKMH aus Edelstahl – beide mit Schutzart IP69K – zuverlässige und leistungsstarke…

Langlebige Antriebssysteme mit einfacher Reinigung für die Lebensmittelverarbeitungs und -verpackungsindustrie >

Wie können Fragen der Verbrauchersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit der Bereitstellung von leistungsstarken und kostengünstigen Maschinen vereinbart werden? Erfahren Sie mehr über die Konstruktion von einfach reinigbaren…

Sauber und produktiv – Höhere Lebensmittelsicherheit und bessere Zuverlässigkeit von Verpackungsanlagen  >

Sauber und produktiv – Höhere Lebensmittelsicherheit und bessere Zuverlässigkeit von Verpackungsanlagen: Erfahren Sie, wie Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung und -verpackung ohne Beschädigung der Antriebssysteme einer direkten Reinigung standhalten…

Agrarbetrieb statt Fabrikanlage: Servomotortechnik von Kollmorgen für die Landwirtschaft >

Da intelligente Automatisierungslösungen die Produktivität landwirtschaftlicher Betriebe immer weiter steigern, benötigen Landwirtinnen und Landwirte leistungsstarke und präzise Motoren, um eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben souverän zu meistern.…

Kollmorgen stellt den AKMA-Servomotor vor, der die Anforderungen von Anwendungen mit mittlerer bis starker Washdown-Belastung erfüllt >

Das Unternehmen erweitert sein hoch angesehenes AKMTM-Servomotor-Portfolio um einen neuen Hochleistungs-Servomotor, der sich durch Langlebigkeit, Reinigungsfähigkeit und Vielseitigkeit auszeichnet
AKMA-Servomotoren Broschüre

AKMA-Servomotoren Broschüre >

Widerstandsfähigkeit, Reinigbarkeit und Vielseitigkeit für mittlere bis schwere Wash-Down-Anwendungen.
AKMA-Servomotoren bei Wash-Down-Anwendungen

AKMA-Leichtbaumotoren sorgen in rauen Umgebungen für Leistung und Zuverlässigkeit >

Erfahren Sie, wie die AKMA-Leichtbaumotoren von Kollmorgen bei mittleren bis schweren Wash-Down-Anwendungen für Widerstandsfähigkeit, Reinigbarkeit und hohe Leistung sorgen.

Können Sie einen überlegenen Motor in Ihre bestehende Produktionslinie für Lebensmittel und Getränke integrieren? >

Jeder Maschinenkonstrukteur möchte die bestmögliche Leistung liefern. Besonders in der heutigen Lebensmittel- und Getränkeindustrie bedeutet der Druck nach optimalem Durchsatz und Qualität, dass jeder OEM bestrebt ist, neue Systeme zu entwickeln, die…