Skip to main content

Fahrerlose Fahrzeuge haben viele Jahre lang unsere Fantasie angeregt. Heute sind die Messtechnik und die künstliche Intelligenz (KI) weit genug fortgeschritten, um sie Wirklichkeit werden zu lassen. Die Technologie von Kollmorgen kommt in zahlreichen Anwendungen von der Lenkung über die Lokomotion bis hin zu LIDAR zum Einsatz. Produkte von Kollmorgen befinden sich zurzeit in Fahrzeugen, die landesweit getestet werden. Unser breites Sortiment von Standardprodukten und unsere Fähigkeit, vollständig neue Designs entwickeln und produzieren, ermöglichen die Herstellung kleinerer, kompakterer und leichterer Systeme

Kollmorgen bietet:

  • Gehäuse- und gehäuselose Motoren
  • Ausgezeichnete Geschwindigkeitsstabilität
  • Ausführungen mit hoher Drehzahl
  • Direktantriebsmotoren mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment
  • Optionen für hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Optimierung für hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
  • Ausführungen für Niederspannung
  • Haltbare und langlebige Lageroptionen
  • Millionen von Standardproduktvarianten
  • Möglichkeit zur Anpassung von Standardmotorvarianten
  • Innovation auf Basis 100-jähriger Erfahrung
  • Schnelle Entwicklung von Prototypen für modifizierte Designs
  • Skalierbare Produktionsunterstützung – regional und weltweit
  • Lokaler Projektierungs- und Anwendungssupport
  • Online-Tools für die Motorauswahl
TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

AKM2G Servomotor

AKM2G Servomotor >

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

Kollmorgen_AKM_Servomotor_m

AKM™ Synchronservomotoren >

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung. 

Kollmorgen AKD Servoverstärker

AKD® Servoverstärker >

Die Baureihe AKD® steht für bewährte Leistung und unterstützt die Kunden mit folgenden Merkmalen:

  • Branchenführende Antriebsregelkreise
  • Hervorragende Motorrückführung und Feldbusunterstützung für Antriebe, einschließlich EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT usw.
  • Plug-and-Play-kompatibel mit den Motoren von Kollmorgen
  • IP67-Antriebe mit Installationsmöglichkeit in der Maschine außerhalb des Bedienfelds