Salta al contenuto principale

Da anni I veicoli autonomi alimentano la nostra immaginazione. Oggigiorno, la tecnologia di rilevamento e l’intelligenza artificiale (AI) hanno compiuto progressi sufficienti per trasformare questa visione in realtà. La tecnologia Kollmorgen è presente in un’ampia gamma di applicazioni autonome, dallo sterzo alla locomozione, alla tecnica LIDAR. Attualmente i prodotti Kollmorgen sono montati su veicoli testati in tutto il Paese. La capacità di fornire un’ampia gamma di prodotti standard in tempi brevi, abbinata all’abilità nel creare e produrre da zero un progetto completamente nuovo, ci consente di ottenere sistemi più piccoli, più compatti e più leggeri.

L’offerta Kollmorgen:

  • Motori housed e frameless
  • Eccellente stabilità della velocità
  • Design a velocità elevata
  • Design di azionamenti diretti a bassa velocità (coppia elevata)
  • Opzioni di design resistenti a vibrazioni e urti elevati
  • Ottimizzazioni per resistere a condizioni di umidità e temperatura elevate
  • Opzioni di progettazione a bassa tensione
  • Opzioni per cuscinetti resistenti e a durata prolungata
  • Milioni di varianti per prodotti standard
  • Capacità di personalizzare motori standard
  • Un’innovazione forte di 100 anni di esperienza
  • Prototipizzazione rapida di progetti modificati
  • Sostegno alla produzione scalabile, a livello regionale e globale
  • Supporto per applicazioni e progettazione locali
  • Strumenti di selezione motori online
Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Serie KBM senza carter

Serie KBM senza carter >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Servomotori sincroni AKM™

Servomotori serie AKM™ >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.

Servoazionamento AKD® >

La serie AKD® lavora con ottime prestazioni, supporta la più grande base installata dai clienti ed offre:

  • Loop di controllo del motion leader nel settore
  • Assistenza completa per retroazione del motore e bus di campo dell’azionamento, comprendente EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, ecc.
  • Compatibilità plug and play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l’utilizzabilità