Skip to main content

Die Bildauflösung hängt von der Fähigkeit ab, eine große Anzahl dünner Schichtaufnahmen zu machen und dabei unerwünschte Bewegungen des Geräts oder des Patienten zu minimieren. Mehr Schnittbilder pro Umdrehung ermöglichen auch eine schnellere vollständige Erfassung der zu untersuchenden Region mit geringerem Risiko von Patientenbewegungen, die eine erneute Aufnahme erforderlich machen und den Patienten einer zu hohen Strahlendosis aussetzen könnten.

Wir unterstützen Sie dabei, medizinische Bildgebungssysteme zu produzieren und bereitzustellen, damit Sie diese Ziele mit höchster Geschwindigkeit, Präzision und Qualität erreichen. Und wir bieten Ihnen die fortschrittlichen Motoren und Antriebe sowie den technischen Support, den Sie für Ihren Erfolg benötigen – überall auf der Welt. Entwickeln Sie mit Kollmorgen das Außergewöhnliche

Anspruchsvolleres Design für präzise Bildgebung

Fortschritte bei medizinischen Bildgebungssystemen ermöglichen die Aufnahme von 640 oder mehr Schichtaufnahmen, was eine präzise Steuerung und Positionierung sowohl des Bildgebungsportals als auch des Patiententisches bei hohen Geschwindigkeiten erfordert.

Die fortschrittliche Direktantriebstechnologie von Kollmorgen ist für diese hohen Geschwindigkeiten optimiert und vermeidet dabei Komplexität, Nachgiebigkeit und Spiel im Getriebe. Zugleich ermöglichen unsere branchenführenden Servo-Regelkreise und einzigartigen Softwarefilter die präziseste Beschleunigung und Positionierung, praktisch ohne Überschießen oder Stabilisierungszeit.

So kann Ihr Gerät mehr Schichtaufnahmen schneller und mit der höchsten Bildauflösung und -qualität erfassen.

Loading...

Leistungsfähigere Lösungen für die medizinische Bildgebung

Kollmorgen bietet die branchenweit größte Auswahl an Standard- und leicht zu modifizierenden Produkten, die für eine direkte Integration in führende Antriebs- und Steuerungssysteme konzipiert sind. Wir bieten Servomotoren mit der benötigten Leistung, dem Drehmoment und der Geschwindigkeit an, um massive CT-Portale zu bewegen. Und wir schaffen Innovationen wie Einkabeldesigns und optimale Kombinationen aus Antrieb und Motor, um die Entwicklung und Herstellung Ihrer bildgebenden Geräte zu vereinfachen.

Mit unserer Motion-Expertise helfen wir Ihnen dabei, das ideale Konzept für Ihre Anwendung zu finden. Unsere leitenden Ingenieure verfügen über jahrzehntelange Erfahrung bei der Unterstützung von Unternehmen im Bereich der diagnostischen Bildgebung und fördern so die kontinuierliche Weiterentwicklung medizinischer Bildgebungsverfahren. Ganz gleich, ob Sie Fachwissen für die Entwicklung eines neuen medizinischen Bildgebungssystems oder ein Upgrade der Antriebstechnik für bestehende Systeme benötigen: Kollmorgen ist Ihr Partner für Innovation.

Design für mehr Komfort

Motion für jede Modalität

Co-Engineering für herausragende medizinische Antriebstechnik in fünf einfachen Schritten

Support für zuverlässige Bereitstellung – überall

Mit unserer globalen Präsenz, unserem regionalen Fachwissen im Regulierungsbereich, unserem lokalen Anwendungssupport, unserer nachhaltigen Lieferkette und unserer bewährten Tradition im Gesundheitswesen können Sie sich überall dort auf die Leistung von Kollmorgen verlassen, wo Sie Ihr medizinisches Bildgebungssystem vermarkten. Wir bieten gleichbleibende Qualität, zuverlässige Bereitstellung und fachkundige Unterstützung – jederzeit und überall, über die gesamte Lebensdauer Ihres Projekts hinweg.

PROZESS- UND LIEFER-ÜBERSICHT ANZEIGEN

WUHAN-FALLSTUDIE LESEN

Spitzenprodukte für medizinische Bildgebungssysteme

AKM2G Servomotor

AKM2G Servomotoren >

Der AKM2G ist die neueste Weiterentwicklung der AKM Motorfamilie. Sie bieten ein deutlich höheres Drehmoment bei gleicher Baugröße, wodurch OEMs erhebliche Leistungsverbesserungen erzielen können, ohne die Motorbefestigung zu verändern oder mehr Bauraum in der Maschine zu benötigen.

AKD2G Servoverstärker

AKD2G Servoverstärker >

Der AKD2G kann auf eine lange AKD-Tradition zurückblicken und bietet die neueste Servoantriebstechnologie mit folgenden Vorteilen:

  • Zweiachstechnologie für zusätzliche Platzeinsparungen
  • Integrierte unktionale Sicherheitsoptionen über SafeMotion Monitor (einschließlich FSoE)
  • Grafisches Farbdisplay
  • Optimiert für die Leistungsversorgung und Rückführung über ein einzelnes Kabel
TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

High TorquePOWERMAX II® Schrittmotoren der Baureihe M und P – Kollmorgen

POWERMAX Baureihe M und P >

Die POWERMAX II Serien M und P bestehen aus Schrittmotoren der Baugröße NEMA 23 mit achteckigem Gehäuse, die mit halber, einfacher und doppelter Rotorlänge verfügbar sind. Diese Einheiten bieten eine Vielzahl an Standardoptionen sowie durch Co-Engineering entwickelte Modifikationen, ohne Einbußen in Bezug auf Skalierbarkeit oder Lieferzeit.

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

Motoren mit linearem Direktantrieb

Motoren mit linearem Direktantrieb >

Die DDL-Motoren von Kollmorgen ermöglichen Ihnen einfachere, schnellere, präzisere und zuverlässigere Maschinen. Kombinieren Sie Ihren eisenlosen Linearmotor in Flachbauweise oder einen Eisenkern-Linearmotor mit einem AKD- oder AKD2G-Servoantrieb für eine branchenführende Leistungsdichte.

Related Resources

Bildgebende Diagnostik:  Antriebstechnik für jede Anforderung

Bildgebende Diagnostik: Antriebstechnik für jede Anforderung >

Eine alternde Bevölkerung, eine zunehmende Belastung durch Erkrankungen, die kontinuierliche Entwicklung neuer klinischer Anwendungen und weltweite Fortschritte in Bezug auf Standards für die Prävention, Früherkennung, Diagnose und Behandlung von…
Eine Bessere Patientenerfahrung mit Ihrem System für die Medizinische Bildgebung

Eine Bessere Patientenerfahrung mit Ihrem System für die Medizinische Bildgebung >

Jede Radiologieabteilung möchte hochwertige Diagnosen stellen, damit Patienten optimal versorgt werden können. Das Behandlungsergebnis ist natürlich der wichtigste Aspekte – doch die Patientenerfahrung umfasst noch weit mehr. Patienten sind an erster…